Tipos de datos (data types) de módulo (module) - 1794-OF8I/A
En la siguiente tabla, se especifican y se describen los tipos de datos (data types) definidos por el módulo (module) para el módulo de entrada analógica 1794-OF8I. Incluye información de entrada (indicada por una I), salida (indicada por una O) y configuración (indicada por una C).
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:1794_OF8I:I:0
Nombre de miembro | Tipo | Valor predeterminado Estilo de visualización | Descripción |
Fallo | DINT | Binario | Fallo - Usado para la validación de datos de entrada 0 = Datos válidos 1 = Datos no válidos: si se ha perdido la conexión con el módulo, o si éste ha sufrido un fallo grave de hardware, los 8 bits menos significativos se establecen como 1. |
CalibrationDone | BIT | Binario | Establecer a 1 cuando concluya el ciclo de calibración. |
CalibrationBad | BIT | Binario | Establecer a 1 si los coeficientes de calibración del canal no se pueden guardar o leer correctamente. |
NAMURMode | BIT | Binario | |
ConfigurationMode | BIT | Binario | Establecer a 1 cuando el modo de configuración esté seleccionado. El indicador de estado del módulo (module) parpadea cuando está establecido. |
GeneralFault | BIT | Binario | |
FieldPowerOff | BIT | Binario | Establecer a 1 cuando falle la alimentación de 24 V del campo. El indicador de estado del módulo (module) parpadea cuando está establecido. |
PowerUp | BIT | Binario | Este miembro se establece cuando la etiqueta (tag) de configuración es todo ceros debido al reinicio o borrado de un tipo de datos (data type) en la etiqueta de configuración. El indicador de estado del módulo (module) parpadea cuando está establecido. |
Ch0OpenWire Ch1OpenWire Ch2OpenWire Ch3OpenWire Ch4OpenWire Ch5OpenWire Ch6OpenWire Ch7OpenWire | BIT | Binario | Indica que el canal de salida actual correspondiente está abierto. |
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:1794_OF8I:O:0
Nombre de miembro | Tipo | Valor predeterminado Estilo de visualización | Descripción |
OpenWireReset | BIT | ||
SafeStateConfig0 | BIT | Valor de estado de seguridad a usar para SSSafeStateConfig0. | |
SafeStateConfig1 | BIT | Valor de estado de seguridad a usar para SSSafeStateConfig1. | |
OutputEnable | BIT | ||
Ch0Data | INT | Datos de salida para el canal 0. Los datos de salida son datos en tiempo real con el formato de la configuración seleccionada. | |
Ch1Data | INT | Datos de salida para el canal 1. Los datos de salida son datos en tiempo real con el formato de la configuración seleccionada. | |
Ch2Data | INT | Datos de salida para el canal 2. Los datos de salida son datos en tiempo real con el formato de la configuración seleccionada. | |
Ch3Data | INT | Datos de salida para el canal 3. Los datos de salida son datos en tiempo real con el formato de la configuración seleccionada. | |
Ch4Data | INT | Datos de salida para el canal 4. Los datos de salida son datos en tiempo real con el formato de la configuración seleccionada. | |
Ch5Data | INT | Datos de salida para el canal 5. Los datos de salida son datos en tiempo real con el formato de la configuración seleccionada. | |
Ch6Data | INT | Datos de salida para el canal 6. Los datos de salida son datos en tiempo real con el formato de la configuración seleccionada. | |
Ch7Data | INT | Datos de salida para el canal 7. Los datos de salida son datos en tiempo real con el formato de la configuración seleccionada. |
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:1794_OF8I:C:0
Nombre de miembro | Tipo | Valor predeterminado Estilo de visualización | Descripción |
Ch0RangeType_0 | BIT | ||
Ch0RangeType_1 | BIT | ||
Ch1RangeType_2 | BIT | ||
Ch1RangeType_3 | BIT | ||
Ch2RangeType_4 | BIT | ||
Ch2RangeType_5 | BIT | ||
Ch3RangeType_6 | BIT | ||
Ch3RangeType_7 | BIT | ||
Ch4RangeType_8 | BIT | ||
Ch4RangeType_9 | BIT | ||
Ch5RangeType_10 | BIT | ||
Ch5RangeType_11 | BIT | ||
Ch4RangeType_12 | BIT | ||
Ch4RangeType_13 | BIT | ||
Ch5RangeType_14 | BIT | ||
Ch5RangeType_15 | BIT | ||
Ch0Calibrate Ch1Calibrate Ch2Calibrate Ch3Calibrate Ch4Calibrate Ch5Calibrate Ch6Calibrate Ch7Calibrate | BIT | Cuando está seleccionada, incluye un canal en la calibración. | |
GainOffsetCalibration | BIT | Conserva los valores de alta o baja referencia seleccionados en la ficha Configuración de entrada del cuadro de diálogo Propiedades de módulo (module). | |
CalibrationClock | BIT | Si está seleccionada, el modo de calibración se iniciará y se aceptará la configuración de la calibración para los canales seleccionados. Si se restablece, los coeficientes de calibración actual aceptados se almacenan para los canales seleccionados, se aplican y se sale del modo de calibración. | |
QuickCalibration | BIT | Si se establece a 1, el coeficiente de calibración se almacena para todas las configuraciones relacionadas para los canales seleccionados. | |
BIT | |||
DefaultCalibration | BIT | ||
NAMURCompatible | BIT | ||
SSOpenWireReset | BIT | ||
SSSafeStateConfig0 | BIT | Valor de estado de seguridad a usar para SSSafeStateConfig0. | |
SSSafeStateConfig1 | BIT | Valor de estado de seguridad a usar para SSSafeStateConfig1. | |
SSOutputEnable | BIT | Valor de estado de seguridad a usar para SSOutputEnable. | |
SSCh0Data SSCh1Data SSCh2Data SSCh3Data SSCh4Data SSCh5Data SSCh6Data SSCh7Data | INT | Valor de estado de seguridad a usar para el canal seleccionado. |
Entregue su opinión