Tipos de datos (data types) de módulo (module) - 1794-OF4I
En la siguiente tabla, se enumeran y describen los tipos de datos (data types) definidos por el módulo (module) para el módulo de salida analógica 1794-OF4I. Incluye información para la entrada (indicada con una "I"), la salida (indicada con una "O") y la configuración (indicada con una "C").
CONSEJO:
el tipo de datos (data type) de configuración OutputEnable debe establecerse a 1 para que la función Retener hasta inicialización pueda ejecutarse. Este valor puede establecerse en el Monitor de datos de la ventana Etiquetas (tags) del controlador (controller), o bien usando su propio programa (program). A continuación, se muestra un ejemplo de la función Retener hasta inicialización.
Cuando se produce un fallo de comunicación o un periodo de inactividad, el módulo (module) acepta el estado de seguridad retenido por el adaptador (en los miembros SSSafeStateConfig0 y SSSafeStateConfig1). Cuando se restablece la comunicación, se consulta el estado de salida del módulo (module) para cada condición de salida en cada canal (en los miembros Ch0OutputHeld y Ch1OutputHeld) utilizando los datos de salida de los miembros Ch0OutputReadBack y Ch1OutputReadBack. Si los datos de salida coinciden con los valores respectivos de Ch0OutputReadBack y Ch1OutputReadBack, el canal vuelve a funcionar con normalidad, lo que indica borrando los miembros Ch0OutputHeld y Ch1OutputHeld. Los miembros identificados en este ejemplo se definen en las siguientes tablas.
CONSEJO:
FLEX I/O se basa en INT de 16 bits y en DINT que no son de 32 bits. Con ciertas instrucciones esto puede disminuir el rendimiento
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:1794_OF4I:I:0
Nombre de miembro | Tipo | Valor predeterminado Estilo de visualización | Descripción |
Ch0ReadBack Ch1ReadBack Ch2ReadBack Ch3ReadBack | INT | Decimal | Releer datos para la salida de un canal. Durante un fallo de comunicación o periodo de inactividad, contiene datos de salida en tiempo real y todos los valores de estado de seguridad enviados por el adaptador. |
InputData1 | INT | Binario | Contiene el estado de entrada. |
CalibrationDone | BOOL | Decimal | Establecer a 1 cuando concluya el ciclo de calibración. |
CalibrationBad | BOOL | Decimal | Establecer a 1 si los coeficientes de calibración del canal no se pueden guardar o leer correctamente. |
ConfigurationMode | BOOL | Decimal | Establecer a 1 cuando el modo de configuración esté seleccionado. El indicador de estado del módulo (module) parpadea cuando está establecido. |
FieldPowerOff | BOOL | Decimal | Establecer a 1 cuando falle la alimentación de 24 V del campo. El indicador de estado del módulo (module) parpadea cuando está establecido. |
PowerUp | BOOL | Decimal | Este miembro se establece cuando la etiqueta (tag) de configuración es todo ceros debido al reinicio o borrado de un tipo de datos (data type) en la etiqueta de configuración. El indicador de estado del módulo (module) parpadea cuando está establecido. |
InputData2 | INT | Binario | Contiene el estado de entrada. |
Ch0OpenWire Ch1OpenWire Ch2OpenWire Ch3OpenWire | BOOL | Decimal | Indica que el canal de salida actual correspondiente está abierto. |
Ch0Held Ch1Held Ch2Held Ch3Held | BOOL | Decimal | Indica que la salida está retenida en el nivel de los datos de relectura para el canal respectivo durante la habilitación de la salida. Estos tipos de datos (data types) regresan a 0 cuando los datos de salida coinciden con la relectura. |
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:1794_OF4I:O:0
Nombre de miembro | Tipo | Valor predeterminado Estilo de visualización | Descripción |
SafeStateConfig0 SafeStateConfig1 | BOOL | Decimal | Designa el origen de los datos de estado de seguridad cuando la salida habilitada es 0. |
OutputEnable | BOOL | Decimal | Mantenga siempre este miembro establecido en 1. Debe estar establecido en 1 para que funcione la función Retener salidas. |
Ch0Data | INT | Decimal | Datos de salida para el canal 0. Los datos de salida son datos en tiempo real con el formato de la configuración seleccionada. |
Ch1Data | INT | Decimal | Datos de salida para el canal 1. Los datos de salida son datos en tiempo real con el formato de la configuración seleccionada. |
Ch2Data | INT | Decimal | Datos de salida para el canal 2. Los datos de salida son datos en tiempo real con el formato de la configuración seleccionada. |
Ch3Data | INT | Decimal | Datos de salida para el canal 3. Los datos de salida son datos en tiempo real con el formato de la configuración seleccionada. |
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:1794_OF4I:C:0
Nombre de miembro | Tipo | Valor predeterminado Estilo de visualización | Descripción |
OutputConfiguration | INT | Binario | |
Ch0Calibrate Ch1Calibrate Ch2Calibrate Ch3Calibrate | BOOL | Decimal | Cuando está seleccionada, incluye un canal en la calibración. |
GainOffsetCalibration | BOOL | Decimal | Conserva los valores de alta o baja referencia seleccionados en la ficha Configuración de entrada del cuadro de diálogo Propiedades de módulo (module). |
CalibrationClock | BOOL | Decimal | Si está seleccionada, el modo de calibración se iniciará y se aceptará la configuración de la calibración para los canales seleccionados. Si se restablece, los coeficientes de calibración actual aceptados se almacenan para los canales seleccionados, se aplican y se sale del modo de calibración. |
QuickCalibration | BOOL | Decimal | Si se establece a 1, el coeficiente de calibración se almacena para todas las configuraciones relacionadas para los canales seleccionados. |
Ch0Hold Ch1Hold Ch2Hold Ch3Hold | BOOL | Decimal | Si se establece, cuando ocurre una transición (transition) de 1 a 0 a 1 del miembro OutputEnable, retiene el nivel de salida en un canal hasta que los datos de salida en tiempo real sean iguales al nivel. |
InterleaveInterrupts | BOOL | Decimal | Si se establece, asegura el intercambio de datos con tiempos críticos cuando los canales están configurados para los tiempos de actualización más rápidos. No active la casilla de verificación Intercalar interrupciones de módulo (module) a menos que sepa que tiene un uso específico para esta opción. La función Intercalar interrupciones de módulo (module) solo es útil en determinadas circunstancias y únicamente puede habilitarse cuando se configura el régimen de conversión de un módulo en 1200 Hz , la constante de tiempo de paso bajo en Ninguna y el período de muestreo en tiempo real en 0 para TODOS los canales del módulo. |
Transparent | BOOL | Decimal | Si se establece, permite cambiar la configuración sin usar el tipo de datos (data type) InitiateConfiguration. |
InitiateConfiguration | BOOL | Decimal | Si se establece, le indica al módulo (module) que entre al modo de configuración. Cuando ocurre una transición (transition) a 0, se aplica la configuración y toda configuración subsiguiente será ignorada hasta que se alterne este miembro. |
SSSafeStateConfig0 | BOOL | Decimal | Valor de estado de seguridad a usar para SSSafeStateConfig0. |
SSSafeStateConfig1 | BOOL | Decimal | Valor de estado de seguridad a usar para SSSafeStateConfig1. |
SSOutputEnable | BOOL | Decimal | Valor de estado de seguridad a usar para SSOutputEnable. |
SSCh0Data SSCh1Data SSCh2Data SSCh3Data | INT | Decimal | Valor de estado de seguridad a usar para el canal seleccionado. |
Entregue su opinión