Tipos de datos (data types) de módulo (module) - 1794-OE4/B

En la siguiente tabla, se especifican y se describen los tipos de datos (data types) definidos por el módulo (module) para el módulo de entrada analógica 1794-IE8/B. Incluye información para la entrada (indicada con una "I"), la salida (indicada con una "O") y la configuración (indicada con una "C").
CONSEJO:
FLEX I/O se basa en INT de 16 bits y en DINT que no son de 32 bits. Con ciertas instrucciones esto puede disminuir el rendimiento.
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:1794_OE4:I:1
Serie B
Nombre de miembro
Tipo
Valor predeterminado
Estilo de visualización
Descripción
Fallo
DINT
Binario
Fallo - Usado para la validación de datos de entrada
0 = Datos válidos
1 = Datos no válidos: si se ha perdido la conexión con el módulo, o si éste ha sufrido un fallo grave de hardware, los 8 bits menos significativos se establecen como 1.
Estado
INT
Binario
Contiene información sobre el estado de un canal.
Ch0OpenWire
Ch1OpenWire
Ch2OpenWire
Ch3OpenWire
BOOL
Decimal
Indica que el canal de salida actual correspondiente está abierto.
PowerUp
BOOL
Decimal
Este miembro se establece cuando la etiqueta (tag) de configuración es todo ceros debido al reinicio o borrado de un tipo de datos (data type) en la etiqueta de configuración. El indicador de estado del módulo (module) parpadea cuando está establecido.
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:1794_OE4:O:0
Nombre de miembro
Tipo
Valor predeterminado
Estilo de visualización
Descripción
Ch0Data
INT
Decimal
Datos de salida para el canal 0. Los datos de salida son datos en tiempo real con el formato de la configuración seleccionada.
Ch1Data
INT
Decimal
Datos de salida para el canal 1. Los datos de salida son datos en tiempo real con el formato de la configuración seleccionada.
Ch2Data
INT
Decimal
Datos de salida para el canal 2. Los datos de salida son datos en tiempo real con el formato de la configuración seleccionada.
Ch3Data
INT
Decimal
Datos de salida para el canal 3. Los datos de salida son datos en tiempo real con el formato de la configuración seleccionada.
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:1794_OE4:C:0
Nombre de miembro
Tipo
Valor predeterminado
Estilo de visualización
Descripción
Config1
INT
Binario
Retiene información sobre la configuración del estado de seguridad de un canal.
Ch0SafeStateConfig
Ch1SafeStateConfig
Ch2SafeStateConfig
Ch3SafeStateConfig
BOOL
Decimal
Retiene el valor de estado de seguridad que se va a utilizar para el canal seleccionado. Estos valores deben establecerse en 1.
Config2
INT
Binario
Retiene información sobre la configuración de un canal.
Ch0FullRange
Ch1FullRange
Ch2FullRange
Ch3FullRange
BOOL
Decimal
Todo el rango para canal seleccionado.
Ch0ConfigSelect
Ch1ConfigSelect
Ch2ConfigSelect
Ch3ConfigSelect
BOOL
Decimal
Datos de la configuración elegida para el canal seleccionado.
SSCh0OutputData
INT
Decimal
Valor de estado de seguridad a usar para Ch0OutputData.
SSCh1OutputData
INT
Decimal
Valor de estado de seguridad a usar para Ch1OutputData.
SSCh2OutputData
INT
Decimal
Valor de estado de seguridad a usar para Ch2OutputData.
SSCh3OutputData
INT
Decimal
Valor de estado de seguridad a usar para Ch3OutputData.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal