Tipos de datos (data types) de módulo (module) - 1794-IT8
Las tablas siguientes describen los tipos de datos (data types) definidos por el módulo (module) que se proporcionan con el módulo 1794-IT8. Estas tablas incluyen información sobre entradas (indicadas con una "I") y configuración (indicadas con una "C").
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:1794_IT8:I:0
Nombre de miembro | Tipo | Valor predeterminado Estilo de visualización | Descripción |
Fallo | DINT | Binario | Fallo: usado para la validación de datos de entrada0 = Datos válidos1 = Datos no válidos: si se ha perdido la conexión con el módulo (module), o si éste ha sufrido un fallo grave, los 8 miembros inferiores se establecen en 1. |
Ch0Data | INT | Datos de entrada de lectura de canal para el canal 0 | |
Ch1Data | INT | Datos de entrada de lectura de canal para el canal 1 | |
Ch2Data | INT | Datos de entrada de lectura de canal para el canal 2 | |
Ch3Data | INT | Datos de entrada de lectura de canal para el canal 3 | |
Ch4Data | INT | Datos de entrada de lectura de canal para el canal 4 | |
Ch5Data | INT | Datos de entrada de lectura de canal para el canal 5 | |
Ch6Data | INT | Datos de entrada de lectura de canal para el canal 6 | |
Ch7Data | INT | Datos de entrada de lectura de canal para el canal 7 | |
Alarmas | INT | ||
Ch0UnderrangeAlarm | Estos valores se establecen si la señal de entrada es inferior al rango mínimo del canal de entrada | ||
Ch1UnderrangeAlarm | |||
Ch2UnderrangeAlarm | |||
Ch3UnderrangeAlarm | |||
Ch4UnderrangeAlarm | |||
Ch5UnderrangeAlarm | |||
Ch6UnderrangeAlarm | |||
Ch7UnderrangeAlarm | |||
Ch0OverrangeAlarm | Estos bits se establecen si la señal de entrada es superior al rango máximo del canal de entrada o bien si se detecta un detector abierto. | ||
Ch1OverrangeAlarm | |||
Ch2OverrangeAlarm | |||
Ch3OverrangeAlarm | |||
Ch4OverrangeAlarm | |||
Ch5OverrangeAlarm | |||
Ch6OverrangeAlarm | |||
Ch7OverrangeAlarm | |||
Estado | INT | Binario | |
CJUnderRange | Este bit se establece si la temperatura de junta fría es inferior a 0° C | ||
CJOverRange | Este bit se establece si la temperatura de junta fría es superior a 70° C | ||
BadTCTypeSelected | Este bit se establece si se ha seleccionado un tipo de termopar no válido. | ||
PowerUp | Este bit se establece (1) hasta que el módulo (module) recibe los datos de configuración. | ||
CriticalError4 | Si se activan bits de errores críticos, devuelva el módulo (module) a la fábrica para su reparación | ||
CriticalError5 | |||
CriticalError6 | |||
Reservado (bit 7) | |||
CalibrationOutOfRange | Se establece en 1 si una señal de referencia está fuera del rango durante la calibración | ||
CalibrationDone | Se establece en 1 tras completarse un ciclo de calibración iniciado | ||
CalibrationBad | Se establece en 1 si la calibración del canal no ha sido válida | ||
Reservado (bits 11-15) |
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:94_IT8:C:0
Nombre de miembro | Tipo | Valor predeterminado Estilo de visualización | Descripción |
Config1 | SINT | Binario | |
ModuleDataType0 | Estos bits se utilizan en combinación del modo siguiente: 4 = Grados C (valor predeterminado) 5 = Grados F 6 = Conteos bipolares dentro de la escala entre -32768 y 32767 7 = Conteos unipolares dentro de la escala entre 0 y 65535 | ||
ModuleDataType1 | |||
FixedFilterEn | Si se establece en 1, se habilita un filtro digital de software. Este filtro se establece en el 100% de una entrada de paso (step) de escala total en 60 veces el tiempo seleccionado para el primer filtro de atenuación. | ||
NotchFrequency3 | Estos bits se utilizan en combinación del modo siguiente: 0 0 0 10 Hz (valor predeterminado) 0 0 1 25 Hz 0 1 0 50 Hz 0 1 1 60 Hz 1 0 0 100 Hz 1 0 1 250 Hz 1 1 0 500 Hz 1 1 1 1000 Hz | ||
NotchFrequency4 | |||
NotchFrequency5 | |||
GainOffsetCalibration | Este bit se establece durante la calibración de ganancia y se restablece durante la calibración de offset. | ||
CalibrationClock | Este bit debe establecerse en 1 para preparar un ciclo de calibración; después, debe restablecerse en 0 para iniciar la calibración | ||
Config2 | INT | Binario | |
Ch0RTDType0 | |||
Ch0RTDType1 | |||
Ch0RTDType2 | |||
Ch0RTDType3 | |||
Ch1RTDType4 | |||
Ch1RTDType5 | |||
Ch1RTDType6 | |||
Ch1RTDType7 | |||
Ch2RTDType8 | |||
Ch2RTDType9 | |||
Ch2RTDType10 | |||
Ch2RTDType11 | |||
Ch3RTDType12 | |||
Ch3RTDType13 | |||
Ch3RTDType14 | |||
Ch3RTDType15 | |||
Config3 | INT | Binario | |
Ch4RTDType0 | |||
Ch4RTDType1 | |||
Ch4RTDType2 | |||
Ch4RTDType3 | |||
Ch5RTDType4 | |||
Ch5RTDType5 | |||
Ch5RTDType6 | |||
Ch5RTDType7 | |||
Ch6RTDType8 | |||
Ch6RTDType9 | |||
Ch6RTDType10 | |||
Ch6RTDType11 | |||
Ch7RTDType12 | |||
Ch7RTDType13 | |||
Ch7RTDType14 | |||
Ch7RTDType15 |
Entregue su opinión