Tipos de datos (data types) de módulo (module) - 1794-IRT8, 1797-IRT8
La tabla que se muestra a continuación enumera y describe los tipos de datos (data types) definidos por el módulo (module) para los módulos de entrada analógica 1794-IRT8 y 1797-IRT8. Estas tablas incluyen información sobre entradas (indicadas con una "I") y configuración (indicadas con una "C").
CONSEJO:
FLEX I/O y FLEX Ex I/O se basan en INT de 16 bits y en DINT que no son de 32 bits. Con ciertas instrucciones esto puede disminuir el rendimiento.
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:IRT8:I:0
Nombre de miembro | Tipo | Valor predeterminado Estilo de visualización | Descripción | ||||||
Fallo | DINT | Binario | Fallo - Usado para la validación de datos de entrada 0 = Datos válidos 1 = Datos no válidos: si se ha perdido la conexión con el módulo (module), o si éste ha sufrido un fallo grave de hardware, los 8 bits menos significativos se establecen como 1. | ||||||
Ch0Data | INT | Decimal | Datos de entrada de lectura de canal para el canal 0 | ||||||
Ch1Data | INT | Decimal | Datos de entrada de lectura de canal para el canal 1 | ||||||
Ch2Data | INT | Decimal | Datos de entrada de lectura de canal para el canal 2 | ||||||
Ch3Data | INT | Decimal | Datos de entrada de lectura de canal para el canal 3 | ||||||
Ch4Data | INT | Decimal | Datos de entrada de lectura de canal para el canal 4 | ||||||
Ch5Data | INT | Decimal | Datos de entrada de lectura de canal para el canal 5 | ||||||
Ch6Data | INT | Decimal | Datos de entrada de lectura de canal para el canal 6 | ||||||
Ch7Data | INT | Decimal | Datos de entrada de lectura de canal para el canal 7 | ||||||
Alarmas | INT | Binario | Datos de alarmas. | ||||||
Ch0UnderrangeAlarm Ch1UnderrangeAlarm Ch2UnderrangeAlarm Ch3UnderrangeAlarm Ch4UnderrangeAlarm Ch5UnderrangeAlarm Ch6UnderrangeAlarm Ch7UnderrangeAlarm | BOOL | Decimal | Estos valores se establecen si la señal de entrada es inferior al rango mínimo del canal de entrada. Ch0 corresponde al canal 0, Ch1 corresponde al canal 1 y así sucesivamente hasta Ch7, que corresponde al canal 7. | ||||||
Ch0OverrangeAlarm Ch1OverrangeAlarm Ch2OverrangeAlarm Ch3OverrangeAlarm Ch4OverrangeAlarm Ch5OverrangeAlarm Ch6OverrangeAlarm Ch7OverrangeAlarm | BOOL | Decimal | Estos valores se establecen si la señal de entrada es superior al rango máximo del canal de entrada. | ||||||
DiagnosticStatus | INT | Binario | Contiene el estado del diagnóstico. | ||||||
DiagnosticStatus1 DiagnosticStatus2 DiagnosticStatus3 DiagnosticStatus4 | BOOL | Decimal | Estos valores (de 1 a 4) representan la configuración del módulo (module) y/o errores de hardware. El miembro 4 no se utiliza. Consulte la tabla que se muestra a continuación para conocer los valores. | ||||||
DiagnosticStatus4 | DiagnosticStatus3 | DiagnosticStatus2 | DiagnosticStatus1 | Valor | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | Reservados para ser utilizados en fábrica. | |||||
0 | 0 | 1 | 0 | La configuración del módulo (module) es incorrecta. | |||||
0 | 1 | 1 | 0 | Fallo de EEPROM | |||||
0 | 1 | 1 | 1 | Fallo de RAM | |||||
0001 y 0011 hasta 0101, 1000-111-Reservados para uso en fábrica. | |||||||||
ColdJunctionAlarm1 ColdJunctionAlarm2 | BOOL | Decimal | Estos valores se establecen cuando el conductor del compensador de junta fría correspondiente se rompe, desconecta o se reduce. ColdJunctionAlarm1 corresponde a CJC1 y ColdJunctionAlarm2 a CJC2. | ||||||
Ch0FaultAlarm Ch1FaultAlarm Ch2FaultAlarm Ch3FaultAlarm Ch4FaultAlarm Ch5FaultAlarm Ch6FaultAlarm Ch7FaultAlarm | BOOL | Decimal | Estos valores se establecen cuando se detecta que un conductor de entrada individual está abierto (roto, desconectado). Si la alarma está habilitada, el canal lee el valor máximo. | ||||||
EDTCommandResponseData | SINT | Decimal | Valores de datos de respuesta del comando de la tabla de datos ampliada: estos valores hacen eco de los datos del comando EDT escritos en el módulo (module) durante la calibración. | ||||||
EDTCommandResponse | SINT | Decimal | Valores de datos de respuesta del comando de la tabla de datos ampliada: estos valores hacen eco de los datos del comando EDT escritos en el módulo (module) durante la calibración. | ||||||
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB: IRT8:C:0
Nombre de miembro | Tipo | Valor predeterminado Estilo de visualización | Descripción |
Config1 | INT | Binario | Datos de configuración. |
FilterCutoff0 FilterCutoff1 FilterCutoff2 | BOOL | Decimal | Éstos son los valores de corte de filtro. Se usan sólo para el filtro de hardware. Los valores válidos son: 25 ms, 100 ms, 250 ms, 500 ms, 1 s, 2 s y 5 s. Consulte la tabla que se muestra a continuación para conocer los valores. |
FilterCutoff2 | FilterCutoff1 | FilterCutoff0 | Valor |
0 | 0 | 0 | Sólo filtro de hardware (filtrado predeterminado) |
0 | 0 | 1 | 25ms |
0 | 1 | 0 | 100ms |
0 | 1 | 1 | 250ms |
1 | 0 | 0 | 500ms |
1 | 0 | 1 | 1 s |
1 | 1 | 0 | 2 s |
1 | 1 | 1 | 5 s |
ReferenceJunction3 ReferenceJunction4 ReferenceJunction5 | BOOL | Decimal | Este parámetro establece una temperatura de junta de referencia fija usada para compensar todos los canales termopar. Los valores válidos son: 0°C, 20°C, 25°C, 30°C, 40°C, 50°C, 60°C y 70°C. Consulte la tabla que se muestra a continuación para conocer los valores. |
ReferenceJunction5 | ReferenceJunction4 | ReferenceJunction3 | Valor |
0 | 0 | 0 | 0°C |
0 | 0 | 1 | 20°C |
0 | 1 | 0 | 25°C |
0 | 1 | 1 | 30°C |
1 | 0 | 0 | 40°C |
1 | 0 | 1 | 50°C |
1 | 1 | 0 | 60°C |
1 | 1 | 1 | 70°C |
FaultMode_0_3 | BOOL | Decimal | Este miembro permite la detección de fallos sin cable para los canales 0-3. Los valores válidos son: Seleccionado o deseleccionado. |
FaultMode_4_7 | BOOL | Decimal | Este miembro permite la detección de fallos sin cable para los canales 4-7. Los valores válidos son: Seleccionado o deseleccionado. |
DataFormat8 DataFormat9 DataFormat10 DataFormat11 | BOOL | Decimal | Éste es el formato de datos de módulo (module) para todos los canales. Los valores válidos son: °C, °F, °K, de -32767 a 32.767 y de 0 a 65.535. Consulte la tabla que se muestra a continuación para conocer los valores. |
DataFormat11 | DataFormat10 | DataFormat9 | DataFormat8 | Valor |
0 | 0 | 0 | 0 | Tipo de datos (data type) para los canales 0-7 |
0 | 0 | 0 | 1 | °C |
0 | 0 | 1 | 0 | °F |
0 | 0 | 1 | 1 | °K |
0 | 1 | 0 | 0 | -32767 a +32767 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0-65535 |
De 0110 a 1111 sin utilizar | ||||
Config2 | INT | Binario | Datos de configuración. |
SensorType0_0_3 SensorType1_0_3 SensorType2_0_3 SensorType3_0_3 | BOOL | Decimal | Selecciona el tipo de detector para el grupo de canales 0-3 y se basa en el detector seleccionado. Si el detector es termopar, los valores son: mV, Type B, Type E, Type J, Type K, Type TXK/XK(L), Type N, Type R, Type S y Type T. Si el detector es RTD, los valores son: Resistencia, 100 ohm Pt 385, 200 ohm Pt 385, 100 ohm Pt 3916, 200 ohm Pt 3916, 100 ohm Ni 618, 200 ohm Ni 618, 120 ohm Ni 672 y 10 ohm Cu 427. Consulte la tabla que se muestra a continuación para conocer los valores. |
Termopar está seleccionado
SensorType3_0_3 | SensorType2_0_3 | SensorType1_0_3 | SensorType0_0_3 | Tipo de sensor para los canales 0 a 3 |
0 | 0 | 0 | 0 | mV (predeterminado) |
0 | 0 | 0 | 1 | B 300 a 1800°C (572 a 3272°F) |
0 | 0 | 1 | 0 | E -270 a 1000°C (-454 a 1832°F) |
0 | 0 | 1 | 1 | J -210 a 1200°C (-346 a 2192°F) |
0 | 1 | 0 | 0 | K -270 a 1372°C (-454 a 2502°F) |
0 | 1 | 0 | 1 | L 200 a 800°C (-328 a 1472°F) |
0 | 1 | 1 | 0 | N -270 a 1300°C (-450 a 2372°F) |
0 | 1 | 1 | 1 | R -50 a 1768°C (-58 a 3214°F) |
1 | 0 | 0 | 0 | S -50 a 1768°C (-58 a 3214°F) |
1 | 0 | 0 | 1 | T -270 a 400°C (-454 a 752°F) |
De 1010 a 1111 sin utilizar | ||||
RTD está seleccionado
SensorType3_0_3 | SensorType2_0_3 | SensorType1_0_3 | SensorType0_0_3 | Tipo de sensor para canales de 0 a 3 |
0 | 0 | 0 | 0 | Resistencia (predeterminada) |
0 | 0 | 0 | 1 | 100 ohm Pt a = 0,00385 Euro(de -200 a +870 ° C) |
0 | 0 | 1 | 0 | 200 ohm Pt a = 0,00385 Euro(de -200 a +400 ° C) |
0 | 0 | 1 | 1 | 100 ohm Pt a = 0,003916 U.S.(de -200 a +630 ° C) |
0 | 1 | 0 | 0 | 200 ohm Pt a = 0,003916 U.S.(de -200 a +400 ° C) |
0 | 1 | 0 | 1 | 100 ohm níquel (de -60 a +250 ° C) |
0 | 1 | 1 | 0 | 200 ohm níquel (de -60 a +200 ° C) |
0 | 1 | 1 | 1 | 120 ohm níquel (de -80 a +320 ° C) |
1 | 0 | 0 | 0 | 10 ohm cobre (de -200 a +260 ° C) |
De 1001 a 1111 sin utilizar | ||||
SensorMode4_0_3 SensorMode5_0_3 | BOOL | Decimal | Selecciona el modo para el grupo de canales 0-3 y 4-7 y se basa en el detector. Si el detector es termopar, los valores son: Compensación externa, compensación interna, sin compensación y diferencial. Si el detector es RTD, los valores son: Sin compensación de 2 cables, compensación de lazo de 2 cables, 3 cables y 4 cables. Consulte la tabla que se muestra a continuación para conocer los valores. |
Termopar está seleccionado
SensorMode5_0_3 | SensorMode4_0_3 | Selección del modo de sensor para canales de 0 a 3 |
0 | 0 | Compensación externa: usa el detector de junta fría |
0 | 1 | Compensación interna: usa el valor seleccionado para la junta de referencia |
1 | 0 | Sin compensación (el dato se refiere a 0°C.) |
1 | 1 | Medición diferencial entre 2 canales |
RTD está seleccionado
SensorMode5_0_3 | SensorMode4_0_3 | Selección del modo de sensor para canales de 0 a 3 |
0 | 0 | Sin compensación de 2 cables |
0 | 1 | De 2 cables con compensación de resistencia de lazo |
1 | 0 | 3 cables |
1 | 1 | 4 cables |
Sensor6_0_3 | BOOL | Decimal | Selecciona el modo del canal de entrada para el grupo de canales 0-3. Puede haber termopar o RTD. |
Sensor7_0_3 | BOOL | Decimal | Selecciona el modo del canal de entrada para el grupo de canales 0-3. Puede haber termopar o RTD. |
SensorType8_4_7 SensorType9_4_7 SensorType10_4_7 SensorType11_4_7 | BOOL | Decimal | Tipo de detector seleccionado para los canales 4 - 7. Consulte la tabla que se muestra a continuación para conocer los valores. |
Termopar está seleccionado
SensorType11_4_7 | SensorType10_4_7 | SensorType9_4_7 | SensorType8_4_7 | Tipo de sensor para canales de 4 a 7 |
0 | 0 | 0 | 0 | mV (predeterminado) |
0 | 0 | 0 | 1 | B 300 a 1800° C(572 a 3272 ° F) |
0 | 0 | 1 | 0 | E -270 a 1000° C(de -454 a 1832 ° F) |
0 | 0 | 1 | 1 | J -210 a 1200° C(de –346 a 2192 ° F) |
0 | 1 | 0 | 0 | K -270 a 1372° C(de -454 a 2502 ° F) |
0 | 1 | 0 | 1 | L -200 a 800° C(de -328 a 1472 ° F) |
0 | 1 | 1 | 0 | N -270 a 1300° C(de -450 a 2372 ° F) |
0 | 1 | 1 | 1 | R -50 a 1768° C(de –58 a 3214 ° F) |
1 | 0 | 0 | 0 | S -50 a 1768° C(de –58 a 3214 ° F) |
1 | 0 | 0 | 1 | T -270 a 400° C(de -454 a 752 ° F) |
De 1010 a 1111 sin utilizar | ||||
RTD está seleccionado
SensorType11_4_7 | SensorType10_4_7 | SensorType9_4_7 | SensorType8_4_7 | Tipo de sensor para canales de 4 a 7 |
0 | 0 | 0 | 0 | Resistencia (predeterminada) |
0 | 0 | 0 | 1 | 100 ohm Pt a = 0,00385 euro (de -200 a +870°C) |
0 | 0 | 1 | 0 | 200 ohm Pt a = 0,00385 euro (de -200 a +400°C) |
0 | 0 | 1 | 1 | 100 ohm Pt a = 0,003916 U.S. (de -200 a +630°C) |
0 | 1 | 0 | 0 | 200 ohm Pt a = 0,003916 U.S. (de -200 a +400°C) |
0 | 1 | 0 | 1 | 100 ohm níquel (de -60 a +250°C) |
0 | 1 | 1 | 0 | 200 ohm níquel (de -60 a +200°C) |
0 | 1 | 1 | 1 | 120 ohm níquel (de -80 a +320°C) |
1 | 0 | 0 | 0 | 10 ohm cobre (de -200 a +260°C) |
De 1001 a 1111 sin utilizar | ||||
SensorMode12_4_7 SensorMode13_4_7 | BOOL | Decimal | Selección del modo de detector para los canales 4 a 7. Consulte la tabla que se muestra a continuación para conocer los valores. |
Termopar está seleccionado
SensorMode13_4_7 | SensorMode12_4_7 | Selección del modo de detector para los canales 4 a 7 |
0 | 0 | Compensación externa: usa el detector de junta fría |
0 | 1 | Compensación interna: usa el valor seleccionado para la junta de referencia |
1 | 0 | Sin compensación (el dato se refiere a 0°C.) |
1 | 1 | Medición diferencial entre 2 canales |
RTD está seleccionado
SensorMode13_4_7 | SensorMode12_4_7 | Selección del modo de detector para los canales 4 a 7 |
0 | 0 | Sin compensación de 2 cables |
0 | 1 | Compensación de lazo de 2 cables |
1 | 0 | 3 cables |
1 | 1 | 4 cables |
Sensor14_4_7 | BOOL | Decimal | Selecciona el modo del canal de entrada para el grupo de canales 4-7. Puede haber termopar o RTD. |
Sensor15_4_7 | BOOL | Decimal | Selecciona el modo del canal de entrada para el grupo de canales 4-7. Puede haber termopar o RTD. |
Config3 | INT | Binario | Datos de configuración. |
Ch0RTDOffset1 Ch0RTDOffset2 Ch1RTDOffset1 Ch1RTDOffset2 Ch2RTDOffset1 Ch2RTDOffset2 Ch3RTDOffset1 Ch3RTDOffset2 Ch4RTDOffset1 Ch4RTDOffset2 Ch5RTDOffset1 Ch5RTDOffset2 Ch6RTDOffset1 Ch6RTDOffset2 Ch7RTDOffset1 Ch7RTDOffset2 | BOOL | Decimal | Este miembro establece el tipo de compensación de resistencia de lazo desde un cuadro de lista para el canal 0. Se usa cuando el detector se establece como RTD y el modo de detector como de 2 cables con compensación de lazo. Le permite establecer el tipo de compensación de resistencia de lazo de RTD usada para todos los RTD o uno de los tres valores fijos para todos los canales.
CONSEJO:
No se aplica a RTD de cobre de 10
W , cuyo valor predeterminado es 0 W .Consulte la tabla que se muestra a continuación para conocer los valores. |
Ch0RTDOffset2 | Ch0RTDOffset1 | Canal 0 de RTD |
Ch1RTDOffset2 | Ch1RTDOffset1 | Canal 1 de RTD |
Ch2RTDOffset2 | Ch2RTDOffset1 | Canal 2 de RTD |
Ch3RTDOffset2 | Ch3RTDOffset1 | Canal 3 de RTD |
Ch4RTDOffset2 | Ch4RTDOffset1 | Canal 4 de RTD |
Ch5RTDOffset2 | Ch5RTDOffset1 | Canal 5 de RTD |
Ch6RTDOffset2 | Ch6RTDOffset1 | Canal 6 de RTD |
Ch7RTDOffset2 | Ch7RTDOffset1 | Canal 7 de RTD |
0 | 0 | Usa un valor de compensación de lazo de canal almacenado durante el procedimiento de calibración para RTD de dos cables (valor predeterminado = 0 W ) |
1 | 0 | 5 W |
0 | 1 | 10 W |
1 | 1 | 15 W |
EDTCommandData | SINT | Decimal | Datos del comando de calibración |
EDTCommand | SINT | Decimal | Comando de calibración |
Entregue su opinión