Tipos de datos (data types) de módulo (module) - 1794-IF4ICF
En la siguiente tabla, se especifican y se describen los tipos de datos (data types) definidos por el módulo (module) para el módulo de entrada analógica 1794-IF4ICF. Incluye información para la configuración (indicada con una "C").
CONSEJO:
FLEX I/O se basa en INT de 16 bits y en DINT que no son de 32 bits. Con ciertas instrucciones esto puede disminuir el rendimiento.
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:1794_IF4ICF:C:0
Nombre de miembro | Tipo | Valor predeterminado Estilo de visualización | Descripción |
InputFilter | INT | Binario | Filtro de entrada configurado. Establece las características del filtro, que incluyen el régimen de conversión y el filtro de paso bajo del canal seleccionado. Para lograr el régimen de actualización de canal más rápido posible, debe establecer el filtro de paso bajo como 'sin paso bajo'. |
InputConfiguration | INT | Binario | Contiene los datos de configuración de la entrada. |
RTSInterval | INT | Decimal | Intervalo programado de muestreo en tiempo real. El rango es 0-30000 ms en múltiplos de 5. |
Ch0Calibrate Ch1Calibrate Ch2Calibrate Ch3Calibrate | BOOL | Decimal | Cuando está seleccionada, incluye un canal en la calibración. |
GainOffsetCalibration | BOOL | Decimal | Conserva los valores de alta o baja referencia seleccionados en la ficha Configuración de entrada del cuadro de diálogo Propiedades de módulo (module). |
CalibrationClock | BOOL | Decimal | Si está seleccionada, el modo de calibración se iniciará y se aceptará la configuración de la calibración para los canales seleccionados. Si se restablece, los coeficientes de calibración actual aceptados se almacenan para los canales seleccionados, se aplican y se sale del modo de calibración. |
QuickCalibration | BOOL | Decimal | Si se establece a 1, el coeficiente de calibración se almacena para todas las configuraciones relacionadas para los canales seleccionados. |
FastStepResponse | BOOL | Decimal | Si se establece en 0, la señal procesa entradas de paso (step) con el modo de cálculo Respuesta de entrada finita (FIR) normal. Si se establece en 1, la señal responde rápidamente a entradas de paso (step). Cuando un paso (step) cambia en la entrada se detecta, parte del filtro del cálculo FIR se suspende y se sustituye por una computación de desplazamiento promedio simple. |
FIRFilterDisable | BOOL | Decimal | Si se establece en 0, el filtro FIR se incluye en el procesamiento de la señal. Si se establece en 1, el filtro FIR se omite en el procesamiento de la señal. |
ChopModeDisable | BOOL | Decimal | Si se establece en 0, la señal se corta en la entrada y la salida para eliminar errores offset y offset drift. Si se establece en 1, la señal no se corta.
CONSEJO:
Si el rendimiento de offset con temperatura y tiempo son importantes, le recomendamos que establezca ChopModeDisable en 0.
|
InterleaveInterrupts | BOOL | Decimal | Si está habilitada, asegura el intercambio de datos con tiempos críticos cuando los canales están configurados para los tiempos de actualización más rápidos. No active la casilla de verificación Intercalar interrupciones de módulo (module) a menos que sepa que tiene un uso específico para esta opción. La función Intercalar interrupciones de módulo (module) solo es de utilidad en determinadas circunstancias y se aplica únicamente cuando el módulo está configurado para el funcionamiento más rápido posible. |
Transparent | BOOL | Decimal | Si se establece, permite cambiar la configuración sin usar el tipo de datos (data type) InitiateConfiguration. |
InitiateConfiguration | BOOL | Decimal | Si se establece, le indica al módulo (module) que entre al modo de configuración. Cuando ocurre una transición (transition) a 0, se aplica la configuración y toda configuración subsiguiente será ignorada hasta que se alterne este miembro. |
Entregue su opinión