Tipos de datos (data types) de módulo (module) - 1794-IE8XOE4
Esta tabla enumera y describe los tipos de datos (data types) definidos por el módulo (module) para el módulo 1794-IE8XOE4. Incluye información para la entrada (indicada con una "I"), la salida (indicada con una "O") y la configuración (indicada con una "C").
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:1794_IE8XOE5:I:0
Nombre de miembro | Tipo | Valor predeterminado Estilo de visualización | Descripción |
Fallo | DINT | Binario | |
Ch0InputData Ch1InputData Ch2InputData Ch3InputData Ch4InputData Ch5InputData Ch6InputData Ch7InputData | INT | ||
Estado | INT | Binario | |
Ch0InputOutOfRange Ch1OutOfRange Ch2OutOfRange Ch3OutOfRange Ch4OutOfRange Ch5OutOfRange Ch6OutOfRange Ch7OutOfRange Ch0OutputOpenWire Ch1OutputOpenWire Ch2OutputOpenWire Ch3OutputOpenWire | BIT | Estado:0 Estado:1 Estado:2 Estado:3 Estado:4 Estado:5 Estado:6 Estado:7 Estado:8 Estado:9 Estado:10 Estado:11 | |
BIT | Bit 12 reservado | ||
GeneralFault | BIT | Estado:13 | |
FieldPowerOff | BIT | Estado:14 | |
PowerUp | BIT | Estado:15 |
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:1794_IE8XOE4:O:0
Nombre de miembro | Tipo | Valor predeterminado Estilo de visualización | Descripción |
WireOffReset | BIT | OutputData:12 | |
SafeStateConfig0 | BIT | OutputData:13 | |
SafeStateConfig1 | BIT | OutputData:14 | |
OutputEnable | BIT | OutputData:15 | |
Ch0Data Ch1Data Ch2Data Ch3Data | INT |
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:1794_OE12:C:0
Nombre de miembro | Tipo | Valor predeterminado Estilo de visualización | Descripción |
Config | INT | Binario | |
Ch0_1InputConfigSelect_0 Ch0_1InputConfigSelect_1 Ch2_3InputConfigSelect_2 Ch2_3InputConfigSelect_3 Ch4_5InputConfigSelect_4 Ch4_5InputConfigSelect_5 Ch6_7InputConfigSelect_6 Ch6_7InputConfigSelect_7 Ch0_1OutputConfigSelect_8 Ch0_1OutputConfigSelect_9 Ch2_3OutputConfigSelect_10 Ch2_3OutputConfigSelect_11 | BIT | Config:0 Config:1 Config:2 Config:3 Config:4 Config:5 Config:6 Config:7 Config:8 Config:9 Config:10 Config:11 | |
BIT | Bits 12...14 reservados | ||
QuickStep | BIT | Config:15 | |
SSSafeStateConfig0 | BIT | SSConfig:13 | |
SSSafeStateConfig1 | BIT | SSConfig:14 | |
SSOutputEnable | BIT | SSConfig:15 | |
SSCh0OutputData SSCh1OutputData SSCh2OutputData SSCh3OutputData | INT |
Entregue su opinión