Tipos de datos (data types) de módulo (module) - 1794-IE8H, 1797-IE8H

En la siguiente tabla se especifican y se describen los tipos de datos (data types) definidos por el módulo (module) para los módulos 1794-IE8H y 1797-IE8H. Incluye información sobre entradas (indicadas con una "I") y configuración (indicadas con una "C").
CONSEJO:
FLEX Ex I/O se basa en INT de 16 bits y en DINT que no son de 32 bits. El uso de INT de 16 bits en instrucciones optimizadas para DINT de 32 bits puede reducir el rendimiento con determinadas instrucciones.
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:1797_IE8_HART:I:0
Nombre de miembro
Tipo
Valor predeterminado
Estilo de visualización
Descripción
Fallo
DINT
Binario
Fallo - Usado para la validación de datos de entrada
0 = Datos válidos
1 = Datos no válidos: si se ha perdido la conexión con el módulo (module), o si éste ha sufrido un fallo grave de hardware, los 8 bits menos significativos se establecen como 1.
Ch0Data
Ch1Data
Ch2Data
Ch3Data
Ch4Data
Ch5Data
Ch6Data
Ch7Data
INT
Decimal
Datos de entrada para el canal seleccionado.
Alarmas
INT
Binario
Datos de alarmas.
Ch0Underrange
Ch1Underrange
Ch2Underrange
Ch3Underrange
Ch4Underrange
Ch5Underrange
Ch6Underrange
Ch7Underrange
BOOL
Decimal
Bajo rango: se establece si la señal de entrada es inferior al rango mínimo del canal de entrada. Ch0 corresponde al canal 0, Ch1 corresponde al canal 1 y así sucesivamente hasta Ch7, que corresponde al canal 7.
Ch0Overrange
Ch1Overrange
Ch2Overrange
Ch3Overrange
Ch4Overrange
Ch5Overrange
Ch6Overrange
Ch7Overrange
BOOL
Decimal
Sobrerrango: se establece si la señal de entrada es superior al rango máximo del canal de entrada.
Status1
INT
Binario
Datos de alarmas.
Ch0LocalFault
Ch1LocalFault
Ch2LocalFault
Ch3LocalFault
Ch4LocalFault
Ch5LocalFault
Ch6LocalFault
Ch7LocalFault
BOOL
Decimal
Este miembro se establece cuando el lazo al dispositivo de transmisión o de campo está abierto o en cortocircuito.
Ch0RemoteFault
Ch1RemoteFault
Ch2RemoteFault
Ch3RemoteFault
Ch4RemoteFault
Ch5RemoteFault
Ch6RemoteFault
Ch7RemoteFault
BOOL
Decimal
Este miembro se establece cuando está seleccionado el error de transmisión remota hacia arriba o hacia abajo y el transmisor remoto emite una señal de alarma indicando dificultades de transmisión, dificultades en el detector o que el lazo al detector está abierto. Si no se está utilizando un transmisor remoto, el bit para el canal indicará una alarma alta alta o baja baja.
Status2
INT
Binario
Datos de diagnóstico.
Ch0DiagnosticStatus0
Ch1DiagnosticStatus1
Ch2DiagnosticStatus2
Ch3DiagnosticStatus3
BOOL
Decimal
Datos de diagnóstico: 0=normal, 1=fallo de calibración, 2=fallo de configuración (formato de datos seleccionado incorrecto), 3=fallo de mensaje, 4=fallo de hardware de detección de ruptura de cable, 5=fallo de hardware grave, 6=fallo de EEPROM, 7=fallo de RAM, 8=fallo de ROM, 9=fallo de cálculo, 10-15 no se utilizan.
StatusHARTFailure
SINT
Binario
StatusHARTReadBack
SINT
Binario
StatusHARTComm
SINT
Binario
StatusHARTTransmitList
Binario
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:1797_IE8_HART:C:0
Nombre de miembro
Tipo
Valor predeterminado
Estilo de visualización
Descripción
Config1
INT
Binario
Información de configuración.
FaultEnable_0_3
BOOL
Decimal
Fallos habilitados para los canales 0 a 3.
DataFormat1_0_3
DataFormat2_0_3
DataFormat3_0_3
DataFormat4_0_3
BOOL
Decimal
Formato de datos para los canales 0 a 3.
FilterCutoff5_0_3
FilterCutoff6_0_3
FilterCutoff7_0_3
BOOL
Decimal
Selección de filtros para los canales 0 a 3.
Undefined_0_3
BOOL
Decimal
ErrorLevel9_0_3
ErrorLevel10_0_3
ErrorLevel11_0_3
ErrorLevel12_0_3
ErrorLevel13_0_3
BOOL
Decimal
El valor resultante del cálculo: Valor incremental de paso (step) de nivel de error * 0,1 mA para los canales 0 a 3. Los valores de paso (step) válidos son 0-20.
Config2
INT
Binario
Información de configuración.
FaultEnable_4_7
BOOL
Decimal
Fallos habilitados para los canales 4 a 7.
DataFormat1_4_7
DataFormat2_4_7
DataFormat3_4_7
DataFormat4_4_7
BOOL
Decimal
Formato de datos para los canales 4 a 7.
FilterCutoff5_4_7
FilterCutoff6_4_7
FilterCutoff7_4_7
BOOL
Decimal
Selección de filtros para los canales 4 a 7.
Undefined_4_7
BOOL
Decimal
ErrorLevel9_4_7
ErrorLevel10_4_7
ErrorLevel11_4_7
ErrorLevel12_4_7
ErrorLevel13_4_7
BOOL
Decimal
Valor de paso (step) de nivel de error * 0.1 mA para los canales 4 a 7. Los valores válidos son 0-20.
SqRtThreshold14
BOOL
Decimal
SqRtThreshold14
BOOL
Decimal
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal