Tipos de datos (data types) de módulo (module) - 1794-IE4XOE2/B

En la siguiente tabla, se especifican y se describen los tipos de datos (data types) definidos por el módulo (module) para el módulo de entrada analógica 1794-IE4XOE2/B. Incluye información sobre entradas (indicadas con una "I") y configuración (indicadas con una "C").
CONSEJO:
FLEX I/O se basa en INT de 16 bits y en DINT que no son de 32 bits. Con ciertas instrucciones esto puede disminuir el rendimiento.
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:1794_IE4XOE2:I:1
Serie B
Nombre de miembro
Tipo
Valor predeterminado
Estilo de visualización
Descripción
Fallo
DINT
Binario
Fallo - Usado para la validación de datos de entrada
0 = Datos válidos
1 = Datos no válidos: si se ha perdido la conexión con el módulo, o si éste ha sufrido un fallo grave de hardware, los 8 bits menos significativos se establecen como 1.
Ch0InputData
Ch1InputData
Ch2InputData
Ch3InputData
INT
Decimal
Datos de entrada para el canal seleccionado.
Estado
INT
Binario
Contiene el estado de entrada.
Ch0InputUnderrange
Ch1InputUnderrange
Ch2InputUnderrange
Ch3InputUnderrange
BOOL
Decimal
Puede indicar tanto un cable roto o abierto como una corriente de entrada igual o inferior a 4 mA.
Ch0OutputOpenWire
Ch1OutputOpenWire
BOOL
Decimal
Indica que el canal de salida actual correspondiente está abierto.
PowerUp
BOOL
Decimal
Este tipo de datos (data type) se establece cuando todos los tipos de datos de configuración se encuentran en el estado de sin configurar. Este tipo de datos (data type) sólo se utiliza para los módulos (modules) de la serie B.
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:1794_IE4XOE2:O:0
Nombre de miembro
Tipo
Valor predeterminado
Estilo de visualización
Descripción
Ch0OutputData
INT
Decimal
Datos de salida para el canal 0.
Ch1OutputData
INT
Decimal
Datos de salida para el canal 1.
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:1794_IE4XOE2:C:0
Nombre de miembro
Tipo
Valor predeterminado
Estilo de visualización
Descripción
Config1
INT
Binario
Datos de configuración.
Ch0SafeStateConfig
Ch1SafeStateConfig
BOOL
Designa el origen de los datos de estado de seguridad cuando la salida habilitada es 0. Estos valores deben establecerse en 1.
Config2
INT
Binario
Datos de configuración.
Ch0InputFullRange
Ch1InputFullRange
Ch2InputFullRange
Ch3InputFullRange
BOOL
Decimal
Todo el rango para canal de entrada seleccionado.
Ch0OutputFullRange
Ch1OutputFullRange
BOOL
Decimal
Todo el rango para canal de salida seleccionado.
Ch0InputConfigSelect
Ch1InputConfigSelect
Ch2InputConfigSelect
Ch3InputConfigSelect
BOOL
Decimal
Datos de la configuración de entrada elegida para el canal seleccionado.
Ch0OutputConfigSelect
Ch1OutputConfigSelect
BOOL
Decimal
Datos de la configuración de salida elegida para el canal seleccionado.
SSCh0OutputData
INT
Decimal
Valor de estado de seguridad a usar para Ch0OutputData.
SSCh1OutputData
INT
Decimal
Valor de estado de seguridad a usar para Ch1OutputData.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal