Tipos de datos (data types) de módulo (module) - 1794-IE12
Esta tabla enumera y describe los tipos de datos (data types) definidos por el módulo (module) para el módulo 1794-IE12. Incluye información para la entrada (indicada con una "I"), la salida (indicada con una "O") y la configuración (indicada con una "C").
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:1794_IE12:I:0
Nombre de miembro | Tipo | Valor predeterminado Estilo de visualización | Descripción |
Fallo | DINT | Binario | |
Ch00Data Ch01Data Ch02Data Ch03Data Ch04Data Ch05Data Ch06Data Ch07Data Ch08Data Ch09Data Ch10Data Ch11Data | INT | ||
Ch00outofRange Ch01outofRange Ch02outofRange Ch03outofRange Ch04outofRange Ch05outofRange Ch06outofRange Ch07outofRange Ch08outofRange Ch09outofRange Ch10outofRange Ch11outofRange | BIT | Binario | Estado:0 Estado:1 Estado:2 Estado:3 Estado:4 Estado:5 Estado:6 Estado:7 Estado:8 Estado:9 Estado:10 Estado:11 |
BIT | Retroalimentación de calibración reservada de bit 12 | ||
GeneralFault | BIT | Estado:13 | |
FieldPowerOff | BIT | Estado:14 | |
PowerUp | BIT | Estado:15 |
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:1794_IE12:O:0
Nombre de miembro | Tipo | Valor predeterminado Estilo de visualización | Descripción |
ModuleEnable | BIT | OutputData:15 |
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:1794_IE12:C:0
Nombre de miembro | Tipo | Valor predeterminado Estilo de visualización | Descripción |
Config | INT | Binario | |
Ch00_01ConfigSelect_0 Ch00_01ConfigSelect_1 Ch02_03ConfigSelect_2 Ch02_03ConfigSelect_3 Ch04_05ConfigSelect_4 Ch04_05ConfigSelect_5 Ch06_07ConfigSelect_6 Ch06_07ConfigSelect_7 Ch08_09ConfigSelect_8 Ch08_09ConfigSelect_9 Ch10_11ConfigSelect_10 Ch10_11ConfigSelect_11 | BIT | Config:0 Config:1 Config:2 Config:3 Config:4 Config:5 Config:6 Config:7 Config:8 Config:9 Config:10 Config:11 | |
BIT | Bits 12...14 no utilizados | ||
QuickStep | BIT | Config:15 |
Entregue su opinión