Tipo de datos (data type) de módulo (module) - 1794-OE12
Esta tabla enumera y describe los tipos de datos (data types) definidos por el módulo (module) para el módulo 1794-OE12. Incluye información para la entrada (indicada con una "I"), la salida (indicada con una "O") y la configuración (indicada con una "C").
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:1794_OE12:I:0
Nombre de miembro | Tipo | Valor predeterminado Estilo de visualización | Descripción |
Fallo | DINT | Binario | |
Estado | INT | Binario | |
Ch00OpenWire Ch01OpenWire Ch02OpenWire Ch03OpenWire Ch04OpenWire Ch05OpenWire Ch06OpenWire Ch07OpenWire Ch08OpenWire Ch09OpenWire Ch10OpenWire Ch11OpenWire | BIT | Estado:0 Estado:1 Estado:2 Estado:3 Estado:4 Estado:5 Estado:6 Estado:7 Estado:8 Estado:9 Estado:10 Estado:11 | |
BIT | Bit 12 reservado | ||
GeneralFault | BIT | Estado:13 | |
FieldPowerOff | BIT | Estado:14 | |
PowerUp | BIT | Estado:15 |
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:1794_OE12:O:0
Nombre de miembro | Tipo | Valor predeterminado Estilo de visualización | Descripción |
WireOffReset | BIT | OutputData:12 | |
SafeStateConfig0 | BIT | OutputData:13 | |
SafeStateConfig1 | BIT | OutputData:14 | |
OutputEnable | BIT | OutputData:15 | |
Ch00Data Ch01Data Ch02Data Ch03Data Ch04Data Ch05Data Ch06Data Ch07Data Ch08Data Ch09Data Ch10Data Ch11Data | INT |
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:1794_OE12:C:0
Nombre de miembro | Tipo | Valor predeterminado Estilo de visualización | Descripción |
Config | INT | Binario | |
Ch00_01ConfigSelect_0 Ch00_01ConfigSelect_1 Ch02_03ConfigSelect_2 Ch02_03ConfigSelect_3 Ch04_05ConfigSelect_4 Ch04_05ConfigSelect_5 Ch06_07ConfigSelect_6 Ch06_07ConfigSelect_7 Ch08_09ConfigSelect_8 Ch08_09ConfigSelect_9 Ch10_11ConfigSelect_10 Ch10_11ConfigSelect_11 | BIT | Config:0 Config:1 Config:2 Config:3 Config:4 Config:5 Config:6 Config:7 Config:8 Config:9 Config:10 Config:11 | |
BIT | Bits 12...15 reservados | ||
SSSafeStateConfig0 | BIT | SSConfig:13 | |
SSSafeStateConfig1 | BIT | SSConfig:14 | |
SSOutputEnable | BIT | SSConfig:15 | |
SSCh00OutputData SSCh01OutputData SSCh02OutputData SSCh03OutputData SSCh04OutputData SSCh05OutputData SSCh06OutputData SSCh07OutputData SSCh08OutputData SSCh09OutputData SSCh10OutputData | INT |
Entregue su opinión