Tipo de datos (data type) de módulo (module) - 1794-IF4XOF4I/A
En la siguiente tabla, se especifican y se describen los tipos de datos (data types) definidos por el módulo (module) para el módulo de entrada analógica 1794-IF4XOF4I. Incluye información de entrada (indicada por una I), salida (indicada por una O) y configuración (indicada por una C).
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:1794_IF4XOF4I:I:0
Nombre de miembro | Tipo | Estilo de visualización predeterminado | Descripción |
Fallo | DINT | Binario | Fallo - Usado para la validación de datos de entrada 0 = Datos válidos 1 = Datos no válidos: si se ha perdido la conexión con el módulo, o si éste ha sufrido un fallo grave de hardware, los 8 bits menos significativos se establecen como 1. |
Ch0InputData | INT | Binario | Datos de entrada para el canal 0. |
Ch1InputData | INT | Binario | Datos de entrada para el canal 1. |
Ch2InputData | INT | Binario | Datos de entrada para el canal 3. |
Ch3InputData | INT | Binario | Datos de entrada para el canal 4. |
CalibrationDone | BIT | Establecer a 1 cuando concluya el ciclo de calibración. | |
CalibrationBad | BIT | Establecer a 1 si los coeficientes de calibración del canal no se pueden guardar o leer correctamente. | |
NAMURMode | BIT | ||
CalibrationMode | BIT | Establecer a 1 cuando el modo de configuración esté seleccionado. El indicador de estado del módulo (module) parpadea cuando está establecido. | |
GeneralFault | BIT | ||
FieldPowerOff | BIT | Establecer a 1 cuando falle la alimentación de 24 V del campo. El indicador de estado del módulo (module) parpadea cuando está establecido. | |
PowerUp | BIT | Este miembro se establece cuando la word de configuración es todo ceros debido al reinicio o borrado de una word de configuración. El indicador de estado del módulo (module) parpadea cuando está establecido. | |
Ch0InputUnderrange | BIT | Este miembro se establece cuando el canal de entrada 0 está por debajo de un límite preestablecido definido por la configuración seleccionada. | |
Ch1InputUnderrange | BIT | Este miembro se establece cuando el canal de entrada 1 está por debajo de un límite preestablecido definido por la configuración seleccionada. | |
Ch2InputUnderrange | BIT | Este miembro se establece cuando el canal de entrada 2 está por debajo de un límite preestablecido definido por la configuración seleccionada. | |
Ch3InputUnderrange | BIT | Este miembro se establece cuando el canal de entrada 3 está por debajo de un límite preestablecido definido por la configuración seleccionada. | |
Ch0InputOverrange | BIT | Este miembro se establece cuando el canal de entrada 0 está por encima de un límite preestablecido definido por la configuración seleccionada. | |
Ch1InputOverrange | BIT | Este miembro se establece cuando el canal de entrada 1 está por encima de un límite preestablecido definido por la configuración seleccionada. | |
Ch2InputOverrange | BIT | Este miembro se establece cuando el canal de entrada 3 está por encima de un límite preestablecido definido por la configuración seleccionada. | |
Ch3InputOverrange | BIT | Este miembro se establece cuando el canal de entrada 4 está por encima de un límite preestablecido definido por la configuración seleccionada. | |
Ch0OutputOpenWire | BIT | Este miembro se establece cuando el lazo de corriente del canal de salida 0 está abierto. | |
Ch1OutputOpenWire | BIT | Este miembro se establece cuando el lazo de corriente del canal de salida 1 está abierto. | |
Ch2OutputOpenWire | BIT | Este miembro se establece cuando el lazo de corriente del canal de salida 2 está abierto. | |
Ch3OutputOpenWire | BIT | Este miembro se establece cuando el lazo de corriente del canal de salida 3 está abierto. |
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:1794_IF4XOF4I:O:0
Nombre de miembro | Tipo | Valor predeterminado Estilo de visualización | Descripción |
OpenWireReset | BIT | Output0:12 | |
SafeStateConfig0 SafeStateConfig1 | BIT | Designa el origen de los datos de estado de seguridad cuando la salida habilitada es 0. estado de seguridad La condición que un módulo (module) de salida mantiene en caso de un error de comunicación de red, o cuando el controlador (controller) entra en modo Programa (program). Cuando no ocurre ninguna de estas situaciones, las salidas automáticamente cambian al estado configurado (para digitales) o al valor configurado (para analógicas). | |
OututEnable | BIT | Mantenga siempre este miembro establecido en 1. Debe estar establecido en 1 para que funcione la función Retener para inicialización. | |
Ch0OutputData | INT | Datos de salida para el canal 0. | |
Ch1OutputData | INT | Datos de salida para el canal 1. | |
Ch2OutputData | INT | Datos de salida para el canal 2. | |
Ch3OutputData | INT | Datos de salida para el canal 3. |
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:1794_IF4XOF4I:C:0
Nombre de miembro | Tipo | Valor predeterminado Estilo de visualización | Descripción |
Ch0InputRangeType_0 | BIT | Incluir el canal de entrada 0 en el tipo de rango. | |
Ch0InputRangeType_1 | BIT | Incluir el canal de entrada 1 en el tipo de rango. | |
Ch1InputRangeType_2 | BIT | Incluir el canal de entrada 2 en el tipo de rango. | |
Ch1InputRangeType_3 | BIT | Incluir el canal de entrada 3 en el tipo de rango. | |
Ch2InputRangeType_4 | BIT | Incluir el canal de entrada 4 en el tipo de rango. | |
Ch2InputRangeType_5 | BIT | Incluir el canal de entrada 5 en el tipo de rango. | |
Ch3InputRangeType_6 | BIT | Incluir el canal de entrada 6 en el tipo de rango. | |
Ch3InputRangeType_7 | BIT | Incluir el canal de entrada 7 en el tipo de rango. | |
Ch0OutputRangeType_8 | BIT | Incluir el canal de salida 8 en el tipo de rango. | |
Ch0OutputRangeType_9 | BIT | Incluir el canal de salida 9 en el tipo de rango. | |
Ch1OutputRangeType_10 | BIT | Incluir el canal de salida 10 en el tipo de rango. | |
Ch1OutputRangeType_11 | BIT | Incluir el canal de salida 11 en el tipo de rango. | |
Ch2OutputRangeType_12 | BIT | Incluir el canal de salida 12 en el tipo de rango. | |
Ch2OutputRangeType_13 | BIT | Incluir el canal de salida 13 en el tipo de rango. | |
Ch3OutputRangeType_14 | BIT | Incluir el canal de salida 14 en el tipo de rango. | |
Ch3OutputRangeType_15 | BIT | Incluir el canal de salida 15 en el tipo de rango. | |
Ch0InputRate_0 | BIT | Incluir el canal de entrada 0 en el régimen. | |
Ch0InputRate_1 | BIT | Incluir el canal de entrada 1 en el régimen. | |
Ch1InputRate_2 | BIT | Incluir el canal de entrada 2 en el régimen. | |
Ch1InputRate_3 | BIT | Incluir el canal de entrada 3 en el régimen. | |
Ch2InputRate_4 | BIT | Incluir el canal de entrada 4 en el régimen. | |
Ch2InputRate_5 | BIT | Incluir el canal de entrada 5 en el régimen. | |
Ch3InputRate_6 | BIT | Incluir el canal de entrada 6 en el régimen. | |
Ch3InputRate_7 | BIT | Incluir el canal de entrada 7 en el régimen. | |
Ch0InputFilter_0 | BIT | Incluir el canal de entrada 0 en el filtro. | |
Ch0InputFilter_1 | BIT | Incluir el canal de entrada 1 en el filtro. | |
Ch1InputFilter_2 | BIT | Incluir el canal de entrada 2 en el filtro. | |
Ch1InputFilter_3 | BIT | Incluir el canal de entrada 3 en el filtro. | |
Ch2InputFilter_4 | BIT | Incluir el canal de entrada 4 en el filtro. | |
Ch2InputFilter_5 | BIT | Incluir el canal de entrada 5 en el filtro. | |
Ch3InputFilter_6 | BIT | Incluir el canal de entrada 6 en el filtro. | |
Ch3InputFilter_7 | BIT | Incluir el canal de entrada 7 en el filtro. | |
Ch0InputCalibrate | BIT | Incluir el canal de entrada 0 en la calibración. | |
Ch1InputCalibrate | BIT | Incluir el canal de entrada 1 en la calibración. | |
Ch2InputCalibrate | BIT | Incluir el canal de entrada 2 en la calibración. | |
Ch3InputCalibrate | BIT | Incluir el canal de entrada 3 en la calibración. | |
Ch0IOutputCalibrate | BIT | Incluir el canal de salida 0 en la calibración. | |
Ch1OutputCalibrate | BIT | Incluir el canal de salida 1 en la calibración. | |
Ch2OutputCalibrate | BIT | Incluir el canal de salida 2 en la calibración. | |
Ch3OutputCalibrate | BIT | Incluir el canal de salida 3 en la calibración. | |
GainOffsetCalibration | BIT | Si está establecido, calibración de ganancia. ganancia La relación entre la magnitud de una señal de salida y la señal de entrada. En una ecuación lineal (y=mx+b), el parámetro (m) se usa para controlar la variable dependiente (y) a un valor especificado cuando la variable independiente (x) está en un máximo. Si está borrado, calibración de desplazamiento. offset La desviación constante de una variable controlada desde un punto de ajuste fijo. En una función lineal (y=mx+b), el parámetro (b) se usa para controlar la variable dependiente (y) a cero cuando la variable independiente (x) es cero. | |
CalibrationClock | BIT | Si se establece a 1, se inicia el modo de calibración y los coeficientes para los canales seleccionados se aceptan. Si se restablece, los coeficientes de calibración actual aceptados se almacenan para los canales seleccionados, se aplican y se sale del modo de calibración. | |
QuickCalibration | BIT | Si se establece a 1, el coeficiente de calibración se almacena para todas las configuraciones relacionadas para los canales seleccionados. | |
DefaultCalibration | BIT | ||
NAMURCompatible | BIT | ||
SSOpenWireReset | BIT | ||
SSSafeStateConfig0 | BIT | Valor de estado de seguridad a usar para SafeStateConfig0. | |
SSSafeStateConfig1 | BIT | Valor de estado de seguridad a usar para SafeStateConfig1. | |
SSOutputEnable | BIT | Valor de estado de seguridad a usar para OutputEnable. | |
SSCh0OutputData | INT | Valor de estado de seguridad a usar para Ch0OutputData. | |
SSCh1OutputData | INT | Valor de estado de seguridad a usar para Ch1OutputData. | |
SSCh2OutputData | INT | Valor de estado de seguridad a usar para Ch2OutputData. | |
SSCh3OutputData | INT | Valor de estado de seguridad a usar para Ch3OutputData. |
Entregue su opinión