Configuración de estado de seguridad no válida
Ha introducido una configuración de estado de seguridad no válida.
Seleccione un valor de estado de seguridad apropiado de la lista que se muestra a continuación y siga configurando el módulo (module).
IMPORTANTE:
Para usar la función de Estado de seguridad, debe establecer el Comportamiento ante fallo de comunicación o el Comportamiento ante modo Programa (program) en
Aplicar valor de estado de seguridad a las salidas
.Página de Configuración de salida Campo de rango de voltaje/corriente | Valor de estado de seguridad (decimal) |
Ninguno | 0 |
4 a 20 mA - complemento a dos con signo | -32768 – 32767 |
-10 a 10 V - complemento a dos con signo | -32768 – 32767 |
-5 a 5 V - complemento a dos con signo | -32768 – 32767 |
0 a 20 mA - % de complemento a dos con signo | 0 – 10500 |
4 a 20 mA - % de complemento a dos con signo | -2500 – 10500 |
0 a 10 V - % de complemento a dos con signo | 0 – 10500 |
-10 a 10 V - % de complemento a dos con signo | -10500 – 10500 |
-20 a 20 mA - Offset binario | 32768 – 65535 |
Todos los otros | 0 – 65535 |
Entregue su opinión