Nivel de error alto/bajo no válido en canales 4-7

Ha introducido un nivel de error alto/bajo no válido en el Editor de etiqueta (tag).
Vuelva a la ficha Configuración y seleccione un nivel de error alto/bajo válido. Los valores válidos oscilan entre 0 y 20 mA.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal