Ficha Configuración de entrada - 1794-IF8I/A
Use esta ficha para configurar cada uno de los canales de entrada del módulo (module) de entrada analógica.
Parámetros
Canal
Configurar el canal de entrada correspondiente.
Rango de voltaje/corriente
Escoja para configurar el canal como:
- Ninguno (predeterminado)
- 0 a 20 mA
- 4 a 20 mA
- -10 a 10 V
Régimen de conversión
Configure el régimen de conversión A/D del canal de entrada como:
- 1200 Hz (opción predeterminada)
- 600 Hz
- 300 Hz
- 150 Hz
Constante de tiempo de paso bajo
Configurar el filtro de paso bajo del canal de entrada como:
- Ninguno (predeterminado)
- 100 ms
- 500 ms
- 1000 ms
Aceptar
Haga clic en este botón para aceptar las ediciones efectuadas en las fichas y cerrar el cuadro de diálogo.
Cancelar
Haga clic en este botón para cancelar las modificaciones efectuadas en las fichas y cerrar el cuadro de diálogo.
Aplicar
Haga clic en este botón para aplicar las modificaciones efectuadas en las fichas y continuar la edición.
Si:
- está en línea en el modo Programa (program), programa remoto o Marcha remota y,
- este controlador es el controlador propietario ycontrolador (controller)Un dispositivo que controla elementos de procesos o máquinas (por ejemplo, un panel de relé o un controlador (controller) programable).
- cambió la configuración del módulo (module) en el software,
- cuando haga clic en el botón Aplicar o Aceptar, la configuración se enviará automáticamente al controlador (controller). El controlador (controller) intenta enviar la configuración al módulo (module) (si la conexión al módulo no está inhibida). Si no hace clic en Aplicar, los cambios no se enviarán al controlador (controller).
Tenga en cuenta que no puede inhibirse la conexión con un módulo (module) Flex I/O que use la comunicación del rack. La casilla de verificación Inhibir de la ficha Conexión se encuentra inhabilitada en este caso.
Ayuda
Haga clic en este botón para obtener ayuda sobre esta ficha.
Entregue su opinión