Ficha Configuración de entrada - 1794-IF2XOF2I
Use esta ficha para configurar cada canal de entrada del módulo (module) combinado.
Parámetros
Rango de voltaje/corriente
Seleccione el rango de voltaje/corriente y el formato de datos para cada canal. Esta función permite configurar canales de entrada individuales para que funcionen con un rango específico de voltaje o corriente. Los datos se intercambian entre el módulo (module) y el adaptador en cuatro formatos. Los formatos corresponden a los rangos específicos de voltaje/corriente. El valor predeterminado es de 4 a 20mA- complemento a 2 con signo.
Régimen de conversión
Seleccione un régimen al cual convertir datos de analógico a digital (A/D) para cada canal. Los regímenes válidos son: 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz o 1200 Hz. El valor predeterminado es 1200 Hz.
Constante de tiempo de paso bajo
Seleccione una opción de filtro de paso bajo para cada canal de entrada. Puede especificar una frecuencia para rechazar el ruido en la señal de entrada con el cuadro de lista Constante de tiempo bajo. Las opciones válidas son: Ninguno, 100 ms, 500 ms o 1000 ms. El valor predeterminado es Ninguno.
filtro de paso bajo
Un dispositivo digital que proporciona rechazo de ruido para señales de entrada. Este dispositivo es programable y tiene ocho opciones de frecuencia de filtro para cada canal. Una frecuencia baja proporciona rechazo de más ruido. Una frecuencia alta proporciona rechazo de menos ruido y un tiempo de respuesta a paso (step) más rápido.
Muestreo en tiempo real
El régimen al que el módulo (module) toma la salida más reciente del convertidor que se enviará posteriormente al adaptador. Seleccione un valor en milisegundos. El rango válido es 0-30000 en intervalos de 5ms. El valor predeterminado es 0 ms.
Intercalar interrupciones de módulo (module)
No active la casilla de verificación Intercalar interrupciones de módulo (module) a menos que sepa que tiene un uso específico para esta opción. La función Intercalar interrupciones de módulo (module) solo es útil en determinadas circunstancias y únicamente puede habilitarse cuando se configura el régimen de conversión de un módulo en 1200 Hz, la constante de tiempo de paso bajo en Ninguna y el período de muestreo en tiempo real en 0 para TODOS los canales del módulo. La casilla está desactivada de forma predeterminada.
Aceptar
Haga clic en este botón para aceptar las modificaciones efectuadas en todas las fichas y cerrar el cuadro de diálogo.
Cancelar
Haga clic en este botón para eliminar las modificaciones efectuadas en las fichas y cerrar el cuadro de diálogo.
Aplicar
Haga clic en este botón para que las modificaciones se hagan efectivas en las fichas y continuar editando.
Si:
- está en línea en el modo Programa (program), Programa remoto o Ejecución remota,
- este controlador es el controlador propietario ycontrolador (controller)Un dispositivo que controla elementos de procesos o máquinas (por ejemplo, un panel de relé o un controlador (controller) programable).
cuando haga clic en el botón Aplicar o Aceptar, la configuración se enviará automáticamente al controlador (controller). El controlador (controller) intenta enviar la información al módulo (module) (si la conexión con el módulo no está inhibida). Si no hace clic en el botón Aplicar o en el botón Aceptar, los cambios no se enviarán al controlador (controller).
CONSEJO:
No puede inhibirse la conexión con un módulo (module) Flex I/O que use la comunicación del rack. La casilla de verificación
Inhibir
de la ficha Conexión se encuentra inhabilitada en este caso.Ayuda
Haga clic en este botón para obtener ayuda sobre esta ficha.
Entregue su opinión