Descripción general del cuadro de diálogo Propiedades del módulo (module) - ficha Acción (action) de fallo/inactivo (1794-OE8H; 1797-OE8, -OE8H)

Use esta ficha para cambiar el estado de seguridad interno del módulo (module) para los estados de fallo analógico y digital. Esta ficha configura los valores de estado de seguridad para las salidas de estado de fallo y no está disponible para módulos (modules) que no tengan salidas.
IMPORTANTE: parte de la información de configuración para este módulo (module) se encuentra en el tipo de datos (data type) definido por el módulo de salida y es diferente a la de un sistema RSLogix 5. Debido a que esta información se presenta de forma diferente en sistemas RSLogix 5 y RSLogix 5000, deberá verificar la información de configuración en el tipo de datos (data type) definido por el módulo (module) de salida en un sistema RSLogix 5000.
Además, hay un módulo (module) de salida configurado por un controlador (controller) que establece una conexión como propietario; no obstante, sólo se permite una conexión de propietario para los módulos de salida. Si otro controlador intenta establecer una conexión de propietario, se rechaza el intento de conexión.
conexión
El vínculo entre redes y dispositivos.
Parámetros
Comportamiento ante fallo de comunicación
Seleccione la manera en que desea que responda el adaptador cuando ocurre un fallo de comunicación con este módulo (module).
CONSEJO: cuando se produce un fallo de comunicación, el adaptador restablece los datos de salida a los valores de estado de seguridad configurados en el módulo (module) (fallo de modo local) cuando recibe un comando de restablecimiento del software/controlador (controller) en lugar de realizar una puesta a cero. Si Estado de fallo analógico está establecido en el valor máximo, la salida se establece en el valor de estado de seguridad máximo.
Las opciones son:
  • Aplicar estado de seguridad del módulo (module) local: aplica el valor de estado de seguridad configurado en el módulo proporcionado en la ficha Acción (action) de fallo/inactivo para el canal (valor predeterminado).
  • Aplicar estado de seguridad a salidas: establece las señales de salida en los valores configurados como valores de estado de seguridad.
  • Retener últimas salidas: retiene los datos de salida del módulo (module) en su último estado.
Comportamiento ante modo Programa (program)
Seleccione la manera en que desea que responda el adaptador cuando detecte el modo Programa (program) (inactivo).
CONSEJO: Cuando el adaptador recibe datos de salida en tiempo real del controlador (controller), el módulo (module) se encuentra en modo Marcha. Cuando el adaptador no recibe datos de salida en tiempo real del controlador (controller) y se produce un fallo de comunicación, el módulo (module) opera en modo fallo (fault mode). En cualquier otra circunstancia, el módulo opera en Modo programa (program) o modo inactivo. Cuando detecta el modo Marcha, el adaptador copia los datos de salida desde el controlador (controller) a la salida del módulo (module) correspondiente. Cuando detecta el modo Programa (program), responde según la opción seleccionada para este campo.
Las opciones son:
  • Aplicar estado de seguridad del módulo (module) local: aplica el valor de estado de seguridad configurado en el módulo proporcionado en la ficha Acción (action) de fallo/inactivo para el canal (valor predeterminado).
  • Aplicar estado de seguridad a salidas: establece las señales de salida en los valores configurados como valores de estado de seguridad.
  • Retener últimas salidas: retiene los datos de salida del módulo (module) en su último estado.
Comportamiento ante Modo Fallo (fault mode) local
Este modo determina cómo responde el módulo (module) a fallos de comunicación y fallos del módulo internos. Los estados de fallo interno del módulo (module) se determinan estableciendo los Estados de seguridad digitales y los Estados de seguridad analógicos.
Cuando se detecta un fallo, el adaptador puede configurarse para lo siguiente:
  • Cualquier fallo: fallos de comunicación del bus interno o cualquier fallo de módulo (module) (valor predeterminado).
  • Fallo de comunicación: fallos de comunicación del bus entre el adaptador y el módulo (module).
Modo de salida
Los parámetros configurados (analógico/digital) de los canales de salida en base a los parámetros de la página de configuración. Los modos de salida se obtienen a partir de la página de configuración tanto si se hace clic en el botón Aplicar como si no.
CONSEJO: esta función está inhabilitada y sólo se emplea para fines de estado.
Valor SS digital
Esta función sólo aplica el valor de estado de seguridad seleccionado a las salidas del módulo (module) cuando se ha seleccionado “Aplicar estado de seguridad de módulo local” o “Aplicar estado de seguridad a salidas” para el Comportamiento ante fallo de comunicación o el Comportamiento ante modo Programa (program). Los valores digitales para cada canal son los siguientes:
  • Desactivado (valor predeterminado)
  • En
Esta función está inhabilitada si el modo del canal es analógico.
Estado de fallo digital
Configuración del estado de seguridad interno empleada cuando un módulo (module) de I/O reacciona a los fallos cuando un canal está en modo digital. Las configuraciones posibles son las siguientes.
  • Restablecer salida: restablece los datos de salida del módulo (module) a cero (valor predeterminado).
  • Retener último estado: deja los datos de salida del módulo (module) en su último estado.
Valor SS analógico
Esta función determina el modo en que el módulo (module) de I/O reacciona ante los fallos cuando se emplea un canal en modo analógico. Seleccione el valor que desee aplicar a las salidas del módulo (module) sólo si está seleccionado “Aplicar estado de seguridad de módulo local” o “Aplicar estado de seguridad a salidas” para el Comportamiento ante fallo de comunicación o el Comportamiento ante modo Programa (program). Los valores son conteos de salida y por tanto no se aplican unidades.
CONSEJO: los valores que aparecen en la ficha Configuración para Formato de datos en modo analógico sólo son empleados por el módulo (module) como referencia. El hecho de seleccionar un Formato de datos en modo analógico en la ficha Configuración no establece un valor para el Valor SS analógico en el Valor SS analógico de la ficha Acción (action) de fallo/inactivo. Para seleccionar un Valor SS analógico correcto, use los valores convertidos que se indican en la siguiente tabla debajo de la columna Valor de estado de seguridad.
Esta función está inhabilitada si el modo del canal es digital.
Página de configuración (campo rango de corriente)
Valor de estado de seguridad (decimal)
0-20 mA 1000/mA (0...22.000) (valor predeterminado)
0...22.000 (valor predeterminado)
0-20mA 500/mA (0...11,000)
0...11.000
0-20mA 3276/mA (0...65,535)
0...65.535
4-20mA 1000/mA (2000...22,000)
2000...22000
4-20mA 4095/mA (0...65,535)
0...65.535
0-20mA 363/mA (0...8000)
0...8000
4-20mA 625/mA (-625...10,625)
-625...+10.625
4-20mA 625/mA (-1250...11,250)
-1250...+11.250
Estado de fallo analógico
Configuración del estado de seguridad interno empleada después de una condición de fallo interno. El módulo (module), en modo analógico, puede establecer un valor mínimo, un valor máximo, retener el último estado o el 50% del rango dependiendo de la configuración de Estado de fallo analógico. Las configuraciones posibles son las siguientes.
  • Valor mínimo: usa el valor mínimo del formato de datos seleccionado (valor predeterminado).
  • Valor máximo: usa el valor máximo del formato de datos seleccionado.
  • Retener último estado: deja los datos de salida del módulo (module) en su último estado.
  • 50% del rango: usa el valor en el 50% del rango del formato de datos seleccionado.
Aceptar
Haga clic en este botón para aceptar las modificaciones efectuadas en todas las fichas y cerrar el cuadro de diálogo.
Cancelar
Haga clic en este botón para eliminar las modificaciones efectuadas en las fichas y cerrar el cuadro de diálogo.
Aplicar
Haga clic en este botón para que las modificaciones se hagan efectivas en las fichas y continuar editando.
Si:
  • está en línea en el modo Programa (program), Programa remoto o Ejecución remota,
  • este controlador es el controlador propietario y
    controlador (controller)
    Un dispositivo que controla elementos de procesos o máquinas (por ejemplo, un panel de relé o un controlador (controller) programable).
  • cambió la configuración del módulo (module) en el software,
cuando haga clic en el botón Aplicar o Aceptar, la configuración se enviará automáticamente al controlador (controller). El controlador (controller) intenta enviar la información al módulo (module) (si la conexión con el módulo no está inhibida). Si no hace clic en el botón Aplicar o en el botón Aceptar, los cambios no se enviarán al controlador (controller).
CONSEJO: No puede inhibirse la conexión con un módulo (module) Flex I/O que use la comunicación del rack. La casilla de verificación
Inhibir
de la ficha Conexión se encuentra inhabilitada en este caso.
Ayuda
Haga clic en este botón para obtener ayuda sobre esta ficha.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal