Ficha Acción (action) de fallo/inactivo - 1794-VHSC
Use esta ficha para configurar contadores y su valor de estado de seguridad para un módulo (module). En esta ficha puede configurar entradas y salidas y:
- forzar el restablecimiento de un contador y empezar el conteo
- forzar el uso por parte de un contador del valor preestablecido que se especifica en la ficha Contador de salida
- especificar un punto de referencia (o un conteo) a partir del cual empezará a contar el módulo (module)
- controlar las salidas
- permitir que el módulo (module) retenga su último estado
Parámetros
Fallo de comunicación y comportamiento ante modo Programa (program)
Seleccione cómo desea que el adaptador responda cuando se produce un fallo de comunicación en este módulo (module) o cuando el controlador (controller) se sitúa en modo Programa (program). Dispone de las siguientes opciones:
- Restablecer: restablece las salidas del módulo (module) en cero. El VHSC no distingue entre Restablecer y Fallo/inactivo. El estado Restablecer es únicamente otro conjunto de valores de Fallo/inactivo. Al hacer clic en el botón Restablecer, los valores de Estado de seguridad para Restablecer se programan como los valores de Fallo/inactivo y, la próxima vez que accede a esta ficha, los valores son correctos para la acción (action) Fallo/inactivo, pero Estado de seguridad aparece seleccionado.
- Estado de seguridad: esta función permite proporcionar valores de estado de seguridad.Tiene acceso total a las entradas de la ficha Fallo/inactivo para definir un estado de seguridad para esta aplicación.
Restablecer contador
Cuando uno de estos miembros se establece en 1, el contador asociado se restablece a cero y comienza el conteo. El módulo (module) también se puede restablecer con el miembro Intervalo de compuerta del tipo de datos (data type) de configuración. Las salidas se ajustan según los valores de comparación de ventanas.
Preselección de contador
En los modos codificador o contador, este miembro representa un punto de referencia (o conteo) a partir del cual el módulo (module) comienza el conteo. La transición (transition) de este bit de un 0 a un 1 establece el contador en el valor especificado por las words de Preset. El módulo (module) puede contar hacia arriba o hacia abajo a partir del valor preestablecido. Los valores pueden ir de 0 a 16.777.215. Las salidas se ajustan según los valores de comparación de ventanas.
Restablecer valor
Una transición (transition) de 0 a 1 por parte de este miembro borra los datos de conteo almacenados/acumulados en los miembros de datos almacenados del tipo de datos (data type) de entrada.
Retener último estado de PWM
Esta función está disponible cuando se selecciona Modulación de ancho de impulsos para el tipo de contador de entrada de la ficha Configuración del contador. Cuando se activa esta casilla de verificación, se introduce el valor 9501 (95,01%) en los campos de valor de estado de seguridad de PWM y de porcentaje de SS de PWM que fuerzan el estado de seguridad de PWM para ese canal.
Valor de estado de seguridad de PWM
El rango de valores de PWM es: 0 £ valor £ 9500. Si se especifica el valor 9501 (95,01%), se indica al módulo (module) una condición Retener último estado para el canal asociado. Cuando el módulo (module) está programado para una configuración PWM, la base de tiempo se habilita y se utiliza el contador para el canal respectivo, el intervalo de compuerta correspondiente, el valor de uso y reuso y el valor de activación y desactivación. Las uniones se pueden utilizar para dirigir la señal PWM a todas o a cualquiera de las salidas.
Porcentaje de SS de PWM
Esta función se utiliza sólo para la visualización y muestra los valores, expresados en porcentaje, del estado de seguridad de modulación de ancho de impulsos para los canales 0 y 1.
Salidas
Se puede forzar la activación o la desactivación de las salidas independientemente del valor de frecuencia o de conteo. Se fuerza la activación de las salidas mediante la función Habilitar salida, que se describe a continuación; también se pueden habilitar las salidas mediante el miembro OutEnable del tipo de datos (data type) definido por el módulo (module) AB:1794_VHSC:O:0.
Forzar salida
Cuando este bit se establece con el valor 1, las salidas se activan si alguno de los valores de Habilitar salida es 1. Cuando se establece con el valor 0, las salidas se pueden controlar mediante una comparación de igualdad o según la configuración de la Modulación de ancho de impulsos (PWM).
Habilitar salida
Cuando se establece el valor 1 para esta función, las salidas se pueden activar forzando la activación, mediante una comparación de igualdad o según la configuración de PWM. Cuando Habilitar salida es igual a cero, el módulo (module) desactiva la salida asociada.
Control local
Este módulo (module) recibe alimentación eléctrica de dos formas distintas:
- A través del backplane
- Desde el bloque terminal
Si para el Control local se establece el valor 0, el módulo (module) se restablecerá en el caso de que se pierda la alimentación. Si para el Control local se establece el valor 1, el módulo (module) seguirá funcionando con la alimentación del bloque terminal. Si para Habilitar salida se establece el valor 1, el módulo también seguirá estableciendo salidas. Si después se restaura la alimentación del backplane, se producirá un fallo en las comunicaciones, con lo que se indicará que los valores de estado de seguridad deben establecerse correctamente o deben desconectarse las salidas.
Cuando para este bit se establece el valor 1 y se quita la alimentación de FlexBus (es decir, si el módulo (module) detecta una señal de restablecimiento de FlexBus), las salidas se mantienen bajo el control del contador. Proceda con precaución cuando utilice esta función, dado que el módulo (module) ya no se comunica con el controlador (controller) cuando está desactivada la alimentación de FlexBus.
Cuando para el Control local se establece el valor 0 y se quita la alimentación de FlexBus, el módulo (module) borra su bit asociado Habilitar salida.
También deberá establecer este bit debidamente en la word de Estado de seguridad para conseguir un funcionamiento previsible, dado que se produce un fallo en las comunicaciones cuando se pierde la alimentación del adaptador.
Aceptar
Haga clic en este botón para aceptar las modificaciones efectuadas en todas las fichas y cerrar el cuadro de diálogo.
Cancelar
Haga clic en este botón para eliminar las modificaciones efectuadas en las fichas y cerrar el cuadro de diálogo.
Aplicar
Haga clic en este botón para que las modificaciones se hagan efectivas en las fichas y continuar editando.
Si:
- está en línea en el modo Programa (program), Programa remoto o Ejecución remota,
- este controlador (controller) es el controlador propietario y
- cambió la configuración del módulo (module) en el software,
cuando haga clic en el botón Aplicar o Aceptar, la configuración se enviará automáticamente al controlador (controller). El controlador (controller) intenta enviar la información al módulo (module) (si la conexión con el módulo no está inhibida). Si no hace clic en el botón Aplicar o en el botón Aceptar, los cambios no se enviarán al controlador (controller).
CONSEJO:
No puede inhibirse la conexión con un módulo (module) Flex I/O que use la comunicación del rack. La casilla de verificación
Inhibir
de la ficha Conexión se encuentra deshabilitada en este caso.Ayuda
Haga clic en este botón para obtener ayuda sobre esta ficha.
Entregue su opinión