Ficha Acción (action) de fallo/inactivo - 1794-IE4XOE2/B, -OE4/B, -OE12/A
Use esta ficha para configurar el valor de estado de seguridad de un módulo (module). Esta ficha configura el comportamiento de las salidas y no está disponible para módulos (modules) que no tengan salidas.
Parámetros
Comportamiento ante fallo de comunicación
Seleccione la manera en que desea que responda el adaptador cuando ocurre un fallo de comunicación con este módulo (module). Las opciones son:
- Restablecer salidas: restablece los datos de salida del módulo (module) en cero (valor predeterminado).
- Retener últimas salidas: retiene los datos de salida del módulo (module) en su último estado.
- Aplicar estado de seguridad a salidas: establece las señales de salida en los valores configurados como valores de estado de seguridad.
Comportamiento ante modo Programa (program)
Seleccione la manera en que desea que responda el adaptador cuando detecte el modo Programa (program) (inactivo).
CONSEJO:
cuando el adaptador recibe datos de salida en tiempo real del controlador (controller), el módulo (module) se encuentra en Modo de marcha. Cuando el adaptador no recibe datos de salida en tiempo real del controlador (controller) y se produce un fallo de comunicación, el módulo (module) opera en modo fallo (fault mode). En cualquier otra condición se encuentra enmodo Programa, o modo Inactivo. Cuando detecta el modo Marcha, el adaptador copia los datos de salida desde el controlador (controller) a la salida del módulo (module) correspondiente. Cuando detecta el modo Programa (program), responde según la opción seleccionada para este campo.
Modo Marcha
Modo del controller durante el cual la lógica se ejecuta, las entradas se leen, el program se escanea y las salidas se activan y desactivan. Las operaciones de edición están restringidas. Si el interruptor de llave está en Remoto, el controller está en el modo Marcha remota.
Modo Programa (program)
Modo del controlador (controller) durante el cual la lógica no se ejecuta, las salidas no se controlan y las operaciones de edición están disponibles. Si el interruptor de llave está en Remoto, el controlador (controller) está en el modo de programa (program) remoto.
Las opciones son:
- Restablecer salidas: restablece los datos de salida del módulo (module) en cero (valor predeterminado).
- Retener últimas salidas: retiene los datos de salida del módulo (module) en su último estado.
- Aplicar estado de seguridad a salidas: establece las señales de salida en los valores configurados como valores de estado de seguridad.
Valor de estado de seguridad
Introduzca el valor apropiado para cada canal. El valor predeterminado es 0.
CONSEJO:
Debe establecer Comportamiento ante fallo de comunicación o Comportamiento ante modo Programa (program) en
Aplicar valor de estado de seguridad a las salidas
. De lo contrario, no se usarán los valores configurados.Aceptar
Haga clic en este botón para aceptar las modificaciones efectuadas en todas las fichas y cerrar el cuadro de diálogo.
Cancelar
Haga clic en este botón para eliminar las modificaciones efectuadas en las fichas y cerrar el cuadro de diálogo.
Aplicar
Haga clic en este botón para que las modificaciones se hagan efectivas en las fichas y continuar editando.
Si:
- está en línea en el modo Programa (program), Programa remoto o Ejecución remota,
- este controlador es el controlador propietario ycontrolador (controller)Un dispositivo que controla elementos de procesos o máquinas (por ejemplo, un panel de relé o un controlador (controller) programable).
- cambió la configuración del módulo (module) en el software,
cuando haga clic en el botón Aplicar o Aceptar, la configuración se enviará automáticamente al controlador (controller). El controlador (controller) intenta enviar la información al módulo (module) (si la conexión con el módulo no está inhibida). Si no hace clic en el botón Aplicar o en el botón Aceptar, los cambios no se enviarán al controlador (controller).
CONSEJO:
No puede inhibirse la conexión con un módulo (module) Flex I/O que use la comunicación del rack. La casilla de verificación ‘Inhibir’ de la ficha Conexión se encuentra inhabilitada en este caso.
Ayuda
Haga clic en este botón para obtener ayuda sobre esta ficha.
Entregue su opinión