Configurar valores de estado de seguridad - 1794-VHSC
Para configurar un contador y su valor de estado de seguridad:
estado de seguridad
La condición que un módulo (module) de salida mantiene en caso de un error de comunicación de red, o cuando el controlador (controller) entra en modo Programa (program). Cuando no ocurre ninguna de estas situaciones, las salidas automáticamente cambian al estado configurado (para digitales) o al valor configurado (para analógicas).
- Haga clic en el botón de radio Restablecer o Estado de seguridad, según la forma en la que desea que responda el adaptador cuando se produzca un fallo en la comunicación.Si selecciona Estado de seguridad, siga los pasos (steps) que se describen a continuación.
- Especifique los valores de estado de seguridad apropiados para cada contador en el campo PWM Estado de seguridad.Configure también los parámetros apropiados para los miembros SSLocal y SSOutEnable en el tipo de datos (data type) definido por el módulo (module) para la configuración.CONSEJO: cuando active la casilla de verificación Retener último estado de PWM, el estado de seguridad para PWM introduce automáticamente en el campo Estado de seguridad de PWM los valores 9501 ó 95,01%, con lo que se indica al módulo (module) que retenga el último estado para su valor de porcentaje de SS de PWM.
- Activa las salidas mediante la activación de las casillas de verificación Habilitar salida y Forzar salida. Las salidas se desactivan cuando desactive las casillas de verificación Habilitar salida o Forzar salida.
- Active la casilla de verificación Control local para habilitar el control local.CONSEJO: si alguna de las fuentes de alimentación se pierde y el Control local no está activado o es 0, el módulo (module) restablecerá Habilitar salida con el valor 0. Cuando se pierde la alimentación de FlexBus y el Control local es 0, el módulo (module) borra (o desactiva) el forzado de desactivación de salidas para la opción Habilitar salida. Asegúrese de establecer los miembros SSLocal y SSOutEnable del tipo de datos (data type) de configuración según las necesidades de su aplicación.
- Si para esta función se establece el valor 1 y Habilitar salida también está establecida con el valor 1, las salidas se mantienen bajo el control del contador cuando se quita la alimentación de FlexBus (es decir, el módulo (module) detecta una señal de restablecimiento de FlexBus). Deberán tomarse precauciones cuando se utilice esta función, dado que el módulo (module) ya no se comunica con el controlador (controller) cuando está desactivada la alimentación de FlexBus. Los miembros SSLocal y SSOutEnable también deberán establecerse debidamente en el tipo de datos (data type) definido por el módulo (module) para la configuración, a fin de que el funcionamiento sea previsible, ya que se produce un fallo en la comunicación cuando se pierde la alimentación del adaptador. Haga clic en:
- Aceptar para aceptar las ediciones y cerrar el cuadro de diálogo.
- Cancelar para eliminar las ediciones y cerrar el cuadro de diálogo.
- Aplicar para hacer efectivas las ediciones y seguir editando.
- Ayuda para obtener ayuda relacionada con esta ficha.
Entregue su opinión