Configurar retardo de entrada 1794-IM8
Use esta función para establecer un retardo en responder a las transiciones (transitions) que sirven para filtrar oscilaciones transitorias en ambientes ruidosos. Puede seleccionar un valor (en ms) con el cual retardar la transición (transition) de Activado a Desactivado o de Desactivado a Activado. Los valores en milisegundos de la transición (transition) de Desactivado a Activado empiezan en 8,6 ms y acaban en 78 ms. Los valores en milisegundos de la transición (transition) de Activado a Desactivado empiezan en 26,6 ms y acaban en 96 ms. Cuando selecciona Desactivado a Activado o Activado a Desactivado, la otra opción se establece automáticamente al mismo tiempo para los mismos puntos de entrada.
Para configurar el tiempo de retardo de entrada del module 1794-IM8:
- Seleccione un valor (en milisegundos) haciendo clic en la flecha hacia abajo de los cuadros de listas Tiempo del retardo de entrada(ms) - Activado->Desactivado Desactivado->Activado.
- Haga clic en:
- Aceptar para aceptar las ediciones y cerrar el cuadro de diálogo.
- Cancelar para cancelar las ediciones y cerrar el cuadro de diálogo.
- Aplicar para hacer efectivas las ediciones y seguir editando.
- Ayuda para obtener ayuda sobre esta ficha.
Entregue su opinión