Configurar canales de entrada 1794-IF2XOF2

Para configurar los canales de entrada para el módulo (module) combinado analógico Flex I/O 1794-IF2XOF2I:
  1. Coloque el cursor en el módulo (module) que desea configurar, haga clic con el botón derecho del ratón sobre él y seleccione Propiedades.
  2. Haga clic en la ficha Configuración de entrada.
  3. Seleccione un rango de voltaje/corriente y el formato de datos para cada canal en el cuadro de lista de rango de voltaje/corriente.
  4. Seleccione un régimen de conversión para cada canal en el cuadro de lista Régimen de conversión.
  5. Seleccione la opción Constante de tiempo de paso bajo en el cuadro de lista Constante de tiempo de paso bajo.
  6. Elija el valor de muestreo en tiempo real deseado en el cuadro de lista Muestreo en tiempo real.
  7. No seleccione la casilla de verificación Intercalar interrupciones de módulo (module) a menos que sepa que tiene un uso específico para esta opción.
    La función Intercalar interrupciones de módulo (module) solo es útil en determinadas circunstancias y únicamente puede habilitarse cuando se configura el régimen de conversión de un módulo en 1200 Hz, la constante de tiempo de paso bajo en Ninguna y el período de muestreo en tiempo real en 0 para TODOS los canales del módulo.
  8. Haga clic en:
    • Aceptar para aceptar las ediciones y cerrar el cuadro de diálogo.
    • Cancelar para eliminar las ediciones y cerrar el cuadro de diálogo.
    • Aplicar para hacer efectivas las ediciones y seguir editando.
    • Ayuda para obtener ayuda relacionada con esta ficha.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal