Configurar fallo/inactivo 1797-OB4D
Puede seleccionar valores específicos para que el módulo (module) de salida digital los mantenga en caso de un error de comunicación de la red o cuando el controlador (controller) entra en modo Programa (program). Esto es conocido como "Estado de seguridad".
CONSEJO:
Para usar esta característica, se debe establecer el Comportamiento ante fallo de comunicación o el Comportamiento ante modo Programa (program) en
Aplicar estado de seguridad del módulo (module) local
o Aplicar valor de estado de seguridad a las salidas
.Si se elige Aplicar estado de seguridad de módulo (module) local, se deben definir estos valores mediante las etiquetas (tags) del controlador (controller). En concreto, se deben definir los miembros Ch0FaultState y Ch3FaultState de la etiqueta (tag) Salida de la siguiente manera:
- Establecer en 0 o Restablecer, o
- Establecer en 1 para retener último estado
Si no, si se elige Aplicar estado de seguridad a salidas, se pueden seguir los pasos (steps) descritos abajo.
Para configurar el valor de estado de seguridad para un módulo (module) de salida digital (con la configuración Aplicar estado de seguridad a salidas):
- Elija una de las tres formas de reaccionar del adaptador ante un fallo de comunicación, haciendo clic en la flecha hacia abajo en el cuadro Comportamiento ante fallo de comunicación.
- Elija una de las tres formas de reaccionar del adaptador ante la detección del modo Programa (program) (inactivo), haciendo clic en la flecha hacia abajo en el cuadro Comportamiento ante modo Programa.
- Seleccione un valor de estado de seguridad de Activado o Desactivado para cada punto.
- Haga clic en:
- Aceptar para aceptar las ediciones efectuadas en las fichas y cerrar el cuadro de diálogo.
- Cancelar para eliminar las ediciones efectuadas en las fichas y cerrar el cuadro de diálogo.
- Aplicar para aplicar las ediciones efectuadas en las fichas y continuar con la edición.
- Ayuda para obtener ayuda relacionada con esta ficha.
Entregue su opinión