Configurar alarma 1797-OB4D FLEX Ex
Use esta característica para establecer el retardo de señal para las alarmas de fallo y sobrecarga. Este valor establece los miembros AlarmFilter0-2 del tipo de datos (data type) definido por el módulo (module) AB:1797_OB4D:C:0 de configuración. Seleccione un valor (en milisegundos) con el cual retardar la transición (transition) de Activado a Desactivado o de Desactivado a Activado. Los valores de Tiempo del filtro de entrada en milisegundos empiezan en 0.25 ms y acaban en 32 ms.
Para configurar el Tiempo de filtro de alarma en el módulo (module) 1797-OB4D:
- Haga clic con el botón derecho del mouse en el módulo (module) que desea configurar y seleccione Propiedades.
- Haga clic en la ficha Configuración.
- Introduzca la información de configuración.
- Haga clic en:
- Aceptar para aceptar las ediciones y cerrar el cuadro de diálogo.
- Cancelar para eliminar las ediciones y cerrar el cuadro de diálogo.
- Aplicar para hacer efectivas las ediciones y seguir editando.
- Ayuda para obtener ayuda relacionada con esta ficha.
Hay algunos módulos (modules) que se configuran según un método más detallado.
Entregue su opinión