Ficha Configuración 1794-IB16

Use esta ficha para configurar el tiempo del filtro de entrada del módulo (module).
CONSEJO: Si se selecciona un formato de comunicación de solo escucha al crear el módulo (module), esta ficha no estará disponible.
Parámetros
Tiempo de filtro de entrada (ms)
Activado->Desactivado Desactivado->Activado
Use esta función para establecer un retardo en responder a las transiciones (transitions) que sirven para filtrar oscilaciones transitorias en ambientes ruidosos. Seleccione un valor (en milisegundos) con el cual retardar la transición (transition) de Activado a Desactivado o de Desactivado a Activado. Los valores de Tiempo del filtro de entrada son: 0,256, 0,512, 1, 2, 4, 8, 16 y 32.
Aceptar
Haga clic en este botón para aceptar las ediciones efectuadas en las fichas y cerrar el cuadro de diálogo.
Cancelar
Haga clic en este botón para cancelar las modificaciones efectuadas en las fichas y cerrar el cuadro de diálogo.
Aplicar
Haga clic en este botón para aplicar las modificaciones efectuadas en las fichas y continuar la edición.
Si:
  • está en línea en el modo Programa (program), Programa remoto o Ejecución remota,
  • este controlador es el controlador propietario y
    controlador (controller)
    Un dispositivo que controla elementos de procesos o máquinas (por ejemplo, un panel de relé o un controlador (controller) programable).
  • cambió la configuración del módulo (module) en el software,
cuando haga clic en el botón Aplicar o Aceptar, la configuración se enviará automáticamente al controlador (controller). El controlador (controller) intenta enviar la configuración al módulo (module) (si la conexión al módulo no está inhibida). Si no hace clic en Aplicar, los cambios no se enviarán al controlador (controller).
CONSEJO: No puede inhibirse la conexión con un módulo (module) Flex I/O que use la comunicación del rack. La casilla de verificación
Inhibir
de la ficha Conexión se encuentra inhabilitada en este caso.
Ayuda
Haga clic en este botón para obtener ayuda sobre esta ficha.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal