Ficha Configuración - 1794-OF4I
Use esta ficha para configurar cada uno de los canales del módulo (module) de entrada analógica.
Parámetros
Rango de voltaje/corriente
Esta función permite configurar canales de entrada individuales para que funcionen con un rango específico de voltaje o corriente. Los datos se intercambian entre el módulo (module) y el adaptador en cuatro formatos. Los formatos corresponden a los rangos específicos de voltaje/corriente. El valor predeterminado es de 4 a 20mA- complemento a 2 con signo.
Retener hasta inicialización
Esta función sólo se aplica al módulo (module) 1794-OF4I. De forma predeterminada, esta función está inhabilitada y la casilla de verificación no está seleccionada. Seleccione esta casilla de verificación si desea habilitar esta función y definir la acción (action) a realizar para recuperarse después de un fallo de comunicación o un periodo de inactividad. Si usa esta función cuando el módulo (module) pasa del modo del fallo de comunicación o del modo Programa (program) al modo de marcha, la señal de salida del módulo no cambiará de valor de estado de seguridad hasta que el valor de salida en tiempo real (desde el controlador (controller)) sea igual al valor real de salida analógica procedente del módulo.
CONSEJO:
Para que esta función surta efecto en los módulos (modules) combinados FLEX I/O y algunos módulos de salida, el miembro habilitado de la etiqueta (tag) de salida del módulo desde el controlador (controller) se debe establecer como 1 a través del Monitor de datos de la ventana Etiquetas de controlador, o bien, utilizando su propio programa (program).
Intercalar interrupciones de módulo (module)
No active la casilla de verificación Intercalar interrupciones de módulo (module) a menos que sepa que tiene un uso específico para esta opción. La función Intercalar interrupciones de módulo (module) solo es útil en determinadas circunstancias y únicamente puede habilitarse cuando se configura el régimen de conversión de un módulo en 1200 Hz, la constante de tiempo de paso bajo en Ninguna y el período de muestreo en tiempo real en 0 para TODOS los canales del módulo.
Aceptar
Haga clic en este botón para aceptar las modificaciones efectuadas en todas las fichas y cerrar el cuadro de diálogo.
Cancelar
Haga clic en este botón para eliminar las modificaciones efectuadas en las fichas y cerrar el cuadro de diálogo.
Aplicar
Haga clic en este botón para que las modificaciones se hagan efectivas en las fichas y continuar editando.
Si:
- está en línea en el modo Programa (program), Programa remoto o Ejecución remota,
- este controlador es el controlador propietario ycontrolador (controller)Un dispositivo que controla elementos de procesos o máquinas (por ejemplo, un panel de relé o un controlador (controller) programable).
- cambió la configuración del módulo (module) en el software,
cuando haga clic en el botón Aplicar o Aceptar, la configuración se enviará automáticamente al controlador (controller). El controlador (controller) intenta enviar la información al módulo (module) (si la conexión con el módulo no está inhibida). Si no hace clic en el botón Aplicar o en el botón Aceptar, los cambios no se enviarán al controlador (controller).
CONSEJO:
No puede inhibirse la conexión con un módulo (module) Flex I/O que use la comunicación del rack. La casilla de verificación ‘Inhibir’ de la ficha Conexión se encuentra inhabilitada en este caso.
Ayuda
Haga clic en este botón para obtener ayuda sobre esta ficha.
Entregue su opinión