Error de sesión de seguridad CIP: 0x0907 certificado no compatible

Posible causa y solución:
  • No se ha podido establecer la comunicación porque el tipo de certificado presentado no es compatible para los propósitos de la autenticación de seguridad CIP.
    Compruebe que se haya seleccionado el dispositivo correcto y que la configuración del proyecto incluya dispositivos compatibles con la política de seguridad CIP. Revise los registros, la configuración de red y los datos de comunicación para buscar actividad inusual. Si el error continua, póngase en contacto con el administrador de seguridad o el soporte técnico.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal