Error de sesión de seguridad CIP: 0x0905 fallo de comunicación
Posible causa y solución:
- No se ha podido establecer la comunicación porque el cliente no ha podido negociar una conexión segura con las opciones disponibles.Compruebe que se haya seleccionado el dispositivo correcto y que la configuración del proyecto incluya dispositivos compatibles con la política de seguridad CIP. Revise los registros, la configuración de red y los datos de comunicación para buscar actividad inusual. Si el error continua, póngase en contacto con el administrador de seguridad o el soporte técnico.
Entregue su opinión