Calibrar canales - Módulo (module) combinado FLEX I/O analógico 1794-IF2XOF2I

ADVERTENCIA: Extreme las precauciones cuando calibre los módulos (modules) FLEX I/O. No realice la calibración en modo Marcha o Marcha remota o cuando use el módulo (module) para control. De lo contrario, se podrían ocasionar daños personales graves, producirse un deterioro del producto o pérdidas económicas.
El software RSLogix le guía a lo largo de la configuración de su módulo (module). Se puede llevar a cabo toda la calibración de los módulos FLEX I/O mediante la ficha Calibración de Propiedades de módulo.
Para calibrar los canales de un módulo (module) analógico o combinado FLEX I/O:
  1. Haga clic, con el botón secundario del mouse, en el módulo (module) que desee calibrar y seleccione Propiedades.
  2. Haga clic en la ficha Calibración.
    CONSEJO: Las casillas de verificación Calibrar este canal están activadas de forma predeterminada, lo que indica que está seleccionado el canal para realizar la calibración. Las columnas Rango de calibración y Canal de entrada son de sólo lectura, por lo que no se pueden cambiar. Se muestran sólo con fines informativos.
  3. Haga clic en las casillas de verificación Calibrar este canal para excluir un canal de entrada de esta calibración.
  4. Seleccione los botones de radio Calibrar canales en grupos o Calibrar canales uno a uno para controlar la forma en la que desea realizar la calibración.
  5. Haga clic en el botón Iniciar calibración para iniciar el proceso de calibración o
  6. Haga clic en:
    • Aceptar para aceptar las ediciones y cerrar el cuadro de diálogo.
    • Cancelar para eliminar las ediciones y cerrar el cuadro de diálogo.
    • Aplicar para hacer efectivas las ediciones y seguir editando.
    • Ayuda para obtener ayuda relacionada con esta ficha.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal