Características del adaptador (1734-AENT)

Valores válidos
Adaptador Ethernet 1734, par trenzado
Este adaptador conecta el sistema Point I/O a una red Ethernet. Puede actuar como interface entre 64 módulos (modules) Point I/O y un controlador (controller) PLC mediante una red Ethernet. Con el uso de este adaptador se aprovechan todas las ventajas del sistema Point I/O. Tiene una fuente de alimentación incorporada que convierte de 24 VCC a 5 VCC para que el backplane active los módulos (modules) Point I/O. Este adaptador es compatible con toda la línea de módulos (modules) Point I/O.
Características
Para obtener más información sobre el direccionamiento de módulos (modules), consulte el manual del usuario del módulo adaptador Ethernet.
Este adaptador:
  • Conecta 64 módulos (modules) punto E/S a una red Ethernet.
  • Permite combinar diferentes tipos de I/O.
  • Permite retirar e insertar módulos (modules) punto E/S con la alimentación eléctrica del backplane conectada
  • Tiene indicadores de diagnóstico sobre el estado de la red e I/O
  • Se puede instalar en sentido horizontal o vertical en espacios reducidos
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal