Características del adaptador (1734-ACNR)

Valores válidos
Adaptador ControlNet 1734, medios redundantes
Este adaptador conecta el sistema Point I/O a la red ControlNet. Puede actuar de interface entre 64 módulos (modules) Point I/O y un controlador (controller) PLC ControlNet mediante una red ControlNet. Con el uso de este adaptador se aprovechan todas las ventajas del sistema Point I/O. Tiene una fuente de alimentación incorporada que convierte de 24 VCC a 5 VCC para que el backplane active los módulos (modules) Point I/O. Este adaptador es compatible con toda la línea de módulos (modules) Point I/O.
Características
Las características de este adaptador son:
  • Conecta 64 módulos (modules) punto E/S a una red ControlNet.
  • Permite combinar diferentes tipos de I/O.
  • Permite retirar e insertar módulos (modules) punto E/S con la alimentación eléctrica del backplane conectada
  • Tiene indicadores de diagnóstico sobre el estado de la red e I/O
  • Se puede instalar en sentido horizontal o vertical en espacios reducidos
Para más información sobre el direccionamiento de módulos (modules), consulte el Manual de usuario del adaptador ControlNet.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal