Acerca de la calibración de FLEX I/O analógico
Los módulos (modules) analógicos Flex I/O vienen calibrados de fábrica a 150 Hz, 300 Hz y 600 Hz antes de su envío. Conforme va transcurriendo el tiempo, cambian las especificaciones eléctricas de los distintos componentes electrónicos del módulo (module) analógico. Es necesario recalibrar de vez en cuando, a fin de obtener el mayor nivel de precisión en las mediciones realizadas por el módulo (module) de entrada analógica y en las señales generadas por el módulo de salida analógica. Para la mayoría de las aplicaciones, se considera oportuno recalibrar cada seis meses.
Cuando considere necesario recalibrar, deberá hacerlo con el módulo (module) en un sistema FLEX I/O. El módulo (module) debe comunicarse con el controlador (controller) y la aplicación
Logix Designer
.
CONSEJO:
Antes de calibrar un módulo (module), debe terminar de configurarlo y aplicar o descargar los parámetros (dependiendo del módulo). A continuación, debe inhibir la conexión del módulo activando la casilla de verificación Inhibir de la ficha Conexión. Una vez finalizados estos pasos (steps), podrá iniciar la calibración.
El proceso de calibración está compuesto de dos funciones generales:
- Offset
- Ganancia
Las pantallas de calibración de la aplicación
Logix Designer
le guiarán a lo largo de todo el proceso. Primero se calibran los canales de entrada y después los de salida. Consulte los requisitos del equipo que se especifican a continuación para obtener una lista del equipo de calibración necesario para los canales de entrada y salida.
IMPORTANTE:
La calibración del módulo (module) analógico FLEX I/O admite cualquier dato que le proporcione. Debe proporcionar señales y mediciones precisas para realizar la calibración de entrada y la calibración de salida, respectivamente. Si las señales son precisas, el módulo (module) analógico podrá funcionar con la precisión prevista.
La calibración procederá sin error independientemente de que conecte la señal correcta o no conecte una señal. Es posible descalibrar completamente el módulo (module) si no se siguen las instrucciones en pantalla. El software no le informa que el módulo (module) esté sin calibrar.
- Para canales de entrada: Conecte un origen de referencia (voltaje o corriente) y el módulo (module) leerá el valor.
Para calibrar el módulo (module) se necesita el siguiente equipo:
Equipo | Descripción | Modelo/Tipo |
Fuente de voltaje/corriente de precisión | 0 – 10,25 V, resolución 10 mV o mejor 0 -21 mA, 100 nA o mejor | HP3245A o equivalente |
- Para canales de salida: Mida el voltaje o la corriente e introduzca el valor en un campo en la pantalla. Este software genera valores de corrección de calibración en base a estas mediciones y los almacena en el módulo (module).
Para calibrar el módulo (module) se necesita el siguiente equipo:
Equipo | Descripción | Modelo/Tipo |
Medidor de voltaje/corriente de precisión | 0 – 10,5V, resolución 10 mV o mejor 0 -22mA, 100 nA o mejor | Datron, Wavetek o equivalente |
Entregue su opinión