Modo de almacenar conteo - 1756-HSC

La función de almacenamiento de conteo permite al módulo (module) manipular el valor de conteo actual, así como el estado del contador. Este modo se activa por el estado de la Entrada Z del módulo (module). El conteo almacenado de cada contador se guarda hasta que se recibe una nueva activación. Una vez recibida, los nuevos valores sobrescriben los antiguos.
Modo 1, Almacenar/Continuar
En este modo, el flanco ascendente de un impulso en la Entrada Z originará la lectura y el almacenamiento del valor actual del contador y el contador proseguirá el conteo. El conteo almacenado está disponible en el archivo de estado y su información permanece hasta que los nuevos datos la sobrescriben.
1756hscmode1 (2)
Modo 2: Almacenar/Esperar/Reanudar
En este modo, Almacenar/Esperar/Reanudar, la compuerta/restablecimiento/terminal inhibe el conteo cuando la entrada de compuerta/restablecimiento es alta. El conteo se reanuda cuando la entrada es baja. El modo 2 no restablece el contador, aunque sí almacena el valor de conteo. El valor de conteo almacenado permanece en el módulo (module) hasta que un nuevo valor lo sobrescribe.
1756hscmode2
Modo 3: Almacenar-Restablecer/Esperar/Iniciar
En este modo, Almacenar-Restablecer/Esperar/Iniciar, el flanco ascendente del impulso del terminal de compuerta/restablecimiento hace que el contador deje de contar, almacena el valor de conteo actual y restablece el conteo a cero. El contador no cuenta mientras que el impulso de entrada del terminal de compuerta/restablecimiento permanezca alto. El conteo se reanuda desde cero en el flanco decreciente del impulso en el terminal de compuerta/restablecimiento. El valor de conteo almacenado permanece en la memoria del controlador (controller) hasta que un nuevo valor lo sobrescribe.
1756hscmode3 (2)
Modo 4: Almacenar-Restablecer/Iniciar
En este modo, Almacenar-Restablecer/Iniciar, el flanco ascendente de una entrada de impulso en el terminal de compuerta/restablecimiento hace que el contador almacene el valor de conteo acumulado y restablece el contador a cero. El contador continúa el conteo mientras el terminal de compuerta/restablecimiento sea alto y esté disponible el conteo almacenado. El valor de conteo almacenado permanece en la memoria del controlador (controller) hasta que un nuevo valor lo sobrescribe.
1756hscmode4
CONSEJO: La figura de arriba muestra la función de almacenar conteo operando en el flanco creciente del impulso de compuerta/restablecimiento. Puede seleccionar estas mismas funciones utilizando el flanco decreciente del impulso de compuerta/restablecimiento, mediante el tipo de datos (data type) de inversión de compuerta. El tipo de datos (data type) de inversión de compuerta solamente está activo en el modo de almacenar conteo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal