Modo de medición de régimen 1756-HSC, 1794-VHSC

El modo Medición de régimen cuenta los impulsos entrantes del canal A dependiendo del intervalo de tiempo que haya especificado. Al final del intervalo, los módulos (modules) 1756-HSC y 1794-VHSC vuelven a un valor que representa el número de impulsos muestreado y a un valor que indica la frecuencia de entrada. Cuando se actualizan el conteo y la frecuencia, las salidas asociadas se comparan con sus preestablecidos asociados.
El conteo total es igual al número de impulsos recibidos durante el período de muestreo. A continuación se muestra el funcionamiento del modo Medición de régimen.
1756hscratemeas1
En la figura de arriba, se han acumulado tres conteos durante el período de tiempo seleccionado. Si ha especificado 50 ms como el período de muestreo, la frecuencia ha devuelto al procesador del controlador (controller) programable es:
Frecuencia = Conteos/Período de muestreo = 3 conteos/50 ms = 60 Hz.
Si la frecuencia excede de 500 KHz, el valor 999.999 se devuelve al controlador (controller).
Período de muestreo
Puede establecer el período de muestreo utilizado en el cálculo de la frecuencia en el modo Medición de régimen. Los valores permitidos van de 10 ms a 2 segundos en incrementos de 10 ms. El valor predeterminado es 1 segundo.
Un valor de 0 en la lógica de escalera es igual a 1 segundo.
Conexión a entradas de canal
La única conexión de usuario utilizada en el modo Medición de régimen es a la entrada A del módulo (module). Los terminales de la entrada B y la entrada Z no se utilizan en este modo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal