Ficha Prueba de pulsos 1756-OA8D, -OB16D
Use esta ficha para ejecutar una prueba de impulsos en los módulos (modules) 1756-OA8D y 1756-OB16D.
La prueba de impulsos verifica el funcionamiento del circuito de salida sin cambiar el estado del dispositivo de cargas de salida. Para hacer esto, la prueba de impulsos activa la salida y comprueba si ésta se produce cuando el comando es ejecutado.
Esta función está diseñada para cargas que mantienen la misma posición durante largos períodos de tiempo. La prueba de impulsos permite al módulo (module) cambiar rápidamente el estado actual de la salida por el opuesto y volver al original. Por ejemplo, de ACTIVADO a DESACTIVADO y, de nuevo, a ACTIVADO. El módulo (module) puede detectar el cambio en la salida antes de que el dispositivo de cargas de salida tenga tiempo suficiente para cambiar su estado.
Esta ficha permite:
- Ejecutar una prueba de impulsos en cada punto de salida
- Ver los resultados de una prueba de impulsos
Parámetros
Impulso
Seleccione un botón de prueba para realizar una prueba de impulsos en un punto de salida.
Una vez que el módulo (module) de diagnóstico de salida detecta que el circuito responde a la prueba de impulsos, muestra un estado "aprobado" que certifica que la carga está conectada correctamente y no existe corto o sobrecarga.
Resultados
Muestra los resultados de la prueba de impulsos
- Válido
- Error
Entregue su opinión