Funcionamiento de los interruptores de final de carrera basado en la posición 1756-PLS

Puede configurar un solo interruptor de final de carrera con puntos de ajuste para que se encienda (ON) y se apague (OFF) una vez, varias veces o de forma cíclica durante una rotación del resolutor.
punto de ajuste (SP)
La variable que representa el valor o estado comandado del proceso que está siendo controlado en un lazo de control de retroalimentación.
Puntos de ajuste de límite alto y bajo
Puede configurar puntos de ajuste de límite alto y de límite bajo para determinar cuándo se activa una salida. Esta función le permite establecer puntos concretos en la rotación del resolutor donde, al ser alcanzados, la salida especificada por el ID de salida se encienda (ON) y se apague (OFF), tal como se muestra a continuación.
1756pls1
Puede configurar varios pares de puntos de ajuste en una sola rotación del resolutor para una sola salida. Por ejemplo, puede configurar una salida para que esté Activada a 15 grados, Desactivada a 45 grados, Activada a 60 grados, Desactivada a 100 grados, etc. con cada par de límite bajo y límite alto que represente un solo punto de ajuste.
Puntos de ajuste de unión
Los puntos de ajuste de unión le permiten hacer que las salidas pasen de activadas a desactivadas en una serie de intervalos de distancia específicos, sin tener que configurar puntos de ajuste Activado-Desactivado por separado para cada intervalo. Al utilizar esta función, la serie de transiciones (transitions) de Desactivado a Activado a Desactivado tiene lugar dentro de la región de puntos de ajuste de límite bajo-límite alto.
Por ejemplo, empezando en 45 grados, le puede interesar ACTIVA (ON) una salida en 15 grados, después DESACTIVAR (OFF) la en 15 grados y repetir esta secuencia hasta llegar a 180 grados, tal como se muestra a continuación. Puede configurar puntos de ajuste ACTIVADO (ON)-DEASCTIVADO (OFF) para cada transición (transition) o utilizar puntos de ajuste de unión.
1756pls2
Al utilizar puntos de ajuste de unión, deben configurarse los siguientes campos:
  • Habilitar Habilitar puntos de ajuste de unión: habilita la función
  • Posición Límite bajo de los puntos de ajuste: principio de la ventana de ciclo
  • Posición Límite alto de los puntos de ajuste: final de la ventana de ciclo
  • Intervalo de unión de activación de los puntos de ajuste: el intervalo durante el que la salida permanece activada
  • Intervalo de unión de desactivación de los puntos de ajuste: el intervalo durante el que la salida permanece desactivada antes de volverse a activar
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal