Códigos de error PLC y SLC (.ERR)
La revisión 10.x (y las posteriores) del firmware de Logix proporciona nuevos códigos de error para los errores que están asociados con los tipos de mensaje PLC y SLC™ (mensajes PCCC).
Esto permite que el software RSLogix 5000 muestre una mejor descripción de la mayoría de los errores. Antes de este cambio, el software no daba ninguna descripción para los errores asociados con el código de error 00F0.
Otra ventaja es que los códigos de error son ahora más coherentes con los errores enviados por otros controladores, como los PLC-5®.
En la tabla se puede observar el cambio en los códigos de error, desde la versión R9.x (y anteriores) hasta la versión R10.x (y posteriores). A raíz de este cambio, el miembro .ERR devuelve un valor único para cada error PCCC. Ya no es necesario .EXERR para estos errores.
Códigos de error PLC y SLC (hex)
R9.x y anteriores | R10.x y posteriores | Descripción | ||
|---|---|---|---|---|
.ERR | .EXERR | .ERR | .EXERR | |
0010 | 1000 | Comando ilegal o formato desde el procesador local | ||
0020 | 2000 | El módulo de comunicación no funciona | ||
0030 | 3000 | El nodo remoto está perdido, desconectado o apagado | ||
0040 | 4000 | El procesador está conectado pero con fallo (hardware) | ||
0050 | 5000 | Número de estación equivocado | ||
0060 | 6000 | La función solicitada no está disponible | ||
0070 | 7000 | El procesador está en modo Programa | ||
0080 | 8000 | El archivo de compatibilidad de procesador no existe | ||
0090 | 9000 | El nodo remoto no puede poner el comando en el búfer | ||
00B0 | B000 | No se puede acceder al procesador porque está descargando | ||
00F0 | 0001 | F001 | El procesador ha convertido la dirección de manera incorrecta | |
00F0 | 0002 | F002 | Dirección incompleta | |
00F0 | 0003 | F003 | Dirección incorrecta | |
00F0 | 0004 | F004 | Formato de dirección ilegal: símbolo no encontrado | |
00F0 | 0005 | F005 | Formato de dirección ilegal: el símbolo tiene un número de caracteres igual a 0 o superior al número máximo permitido por el dispositivo | |
00F0 | 0006 | F006 | El archivo de la dirección no existe en el procesador de destino | |
00F0 | 0007 | F007 | El archivo de destino es demasiado pequeño para el número de palabras solicitado | |
00F0 | 0008 | F008 | No se puede realizar la solicitud La situación ha cambiado durante la operación con múltiples paquetes | |
00F0 | 0009 | F009 | Archivo o datos demasiado grandes Memoria no disponible | |
00F0 | 000A | F00A | El procesador de destino no puede poner la información solicitada en paquetes | |
00F0 | 000B | F00B | Error de privilegio; acceso denegado | |
00F0 | 000C | F00C | La función solicitada no está disponible | |
00F0 | 000D | F00D | Solicitud es redundante | |
00F0 | 000E | F00E | No se puede ejecutar el comando | |
00F0 | 000F | F00F | Desbordamiento; desbordamiento de histograma | |
00F0 | 0010 | F010 | Sin acceso | |
00F0 | 0011 | F011 | El tipo de datos solicitado no coincide con los datos disponibles | |
00F0 | 0012 | F012 | Parámetros de comando incorrectos | |
00F0 | 0013 | F013 | La referencia de dirección se encuentra en el área eliminada | |
00F0 | 0014 | F014 | Error de ejecución de comando por razón desconocida Desbordamiento de histograma PLC-3® | |
00F0 | 0015 | F015 | Error de conversión de datos | |
00F0 | 0016 | F016 | El escáner no está disponible para comunicarse con un adaptador de rack 1771 | |
00F0 | 0017 | F017 | El adaptador no está disponible para comunicarse con el módulo | |
00F0 | 0018 | F018 | La respuesta del módulo 1771 no era válida | |
00F0 | 0019 | F019 | Etiqueta duplicada | |
00F0 | 001A | F01A | Propietario activo del archivo: el archivo está siendo utilizado | |
00F0 | 001B | F01B | Propietario activo del programa: alguien lo está descargando o editando en línea | |
00F0 | 001C | F01C | El archivo del disco está protegido contra escritura o no accesible por alguna otra razón (solo fuera de línea) | |
00F0 | 001D | F01D | El archivo del disco está siendo utilizado por otra aplicación No se ha realizado la actualización (solo fuera de línea) | |
Entregue su opinión