Cálculos del tamaño de salida (1788-CN2DN)
Este módulo (module) le permite elegir el tamaño de los datos de salida en su conexión de I/O. En la tabla se especifica la relación entre el Tamaño de salida de la ficha Crear/General del módulo (module) y el tipo de datos (data type) utilizado para el etiqueta (tag).
Tipo de etiqueta (tag) | Tamaño de salida | Nombre del tipo de datos (data type) | Tipo de datos resultante Tipo de nombre de miembro |
Salida | n, siendo n un valor comprendido entre De 1 a 123 | AB:1788_CN2DN_QBytes:O:0 (donde Q se sustituye por 4 multiplicado por n) | CommandRegister AB:1788_CN2DN_CommandRegister:O:0 Datos DINT[n] (donde n = n menos 1) |
Salida | 123 | AB:1788_CN2DN_496Bytes:O:0 | CommandRegister AB:1788_CN2DN_CommandRegister:O:0 Datos DINT[123] |
Entregue su opinión