Cálculos del tamaño de salida (1756-DNB)

La tabla especifica la relación entre el valor de
Tamaño de entrada
en la ficha
General
del cuadro de diálogo
Propiedades de módulo (module)
y el tipo de datos (data type) usado para la etiqueta (tag).
Tipo de etiqueta (tag)
Tamaño de salida
Nombre del tipo de datos (data type)
Tipo de nombre de miembro del tipo de datos resultante
Salida
n, siendo n un valor comprendido entre
De 1 a 123
AB:1756_DNB_QBytes:O:0
(donde Q se sustituye por
4 multiplicado por n)
CommandRegister  AB:1756_DNB_CommandRegister:O:0
Datos DINT[n]
 (donde n = n menos 1)
Salida
123
AB:1756_DNB_496Bytes:O:0
CommandRegister  AB:1756_DNB_CommandRegister:O:0
Datos DINT[123]
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal