Ficha Configuración de salida - 1756-HSC
Use esta ficha para configurar las salidas del módulo (module) 1756-HSC.
Parámetros
Salida
Seleccione el número de la salida que desee configurar. El resto de parámetros de este cuadro de diálogo se basan en la salida seleccionada.
Unión al contador
Elija el contador al que desee asignar la salida, si lo hay. Las opciones son:
- No vinculada al contador (predeterminada)
- Unión al contador 0
- Unión al contador 1
Puede asignar un contador a dos salidas como máximo. Sin embargo, cada salida únicamente puede asignarse a un contador.
Estado de salida en Modo Fallo (fault mode)
Elija el comportamiento de una salida cuando ocurre un fallo de comunicación. Las opciones son:
- Las salidas se desactivan (predeterminado)
- Las salidas se activan
- El contador sigue determinando el funcionamiento de las salidas
Estado de salida en modo Programa (program)
Elija el comportamiento de una salida cuando cambia al modo Programa (program). Las opciones son:
- Las salidas se desactivan (predeterminado)
- Las salidas se activan
- El contador sigue determinando el funcionamiento de las salidas
Primer valor en que se activa la salida
Introduzca el primer valor en el cual se activa la salida. El rango de valores válidos está comprendido entre 0 (predeterminado) y 16777214.
Primer valor en que se desact. la salida
Introduzca el primer valor en el cual se desactiva la salida. El rango de valores válidos está comprendido entre 0 (predeterminado) y 16777214.
Segundo valor en que se activa la salida
Introduzca el segundo valor en el cual se activa la salida. El rango de valores válidos está comprendido entre 0 (predeterminado) y 16777214.
Segundo valor en que se desactiva la salida
Introduzca el segundo valor en el cual se desactiva la salida. El rango de valores válidos está comprendido entre 0 (predeterminado) y 16777214.
Cuando hay un fallo de comunicaciones en el modo Programa (program)
Elija la opción que indica cómo deben establecerse las salidas cuando se pierden las conexiones y el controlador (controller) propietario está en el modo Programa (program). Las opciones son:
- Dejar salidas en el estado de modo Programa (program)
- Cambiar las salidas al estado modo Fallo (fault mode)
Aceptar
Seleccione este botón para aceptar las ediciones efectuadas en las fichas y cerrar el diálogo.
Cancelar
Seleccione este botón para cancelar las ediciones efectuadas en las fichas y cerrar el diálogo.
Aplicar
Seleccione este botón para aplicar las ediciones efectuadas en las fichas y continuar la edición.
Si:
- está en línea en el modo Programa (program), Programa remoto o Ejecución remota,
- Este controlador es el controlador propietario ycontrolador (controller)Un dispositivo que controla elementos de procesos o máquinas (por ejemplo, un panel de relé o un controlador (controller) programable).
- Cambió la configuración del módulo (module) en el software,
A continuación, cuando seleccione
Aplicar
o Aceptar
, la información se enviará automáticamente al controlador (controller). El controlador (controller) intenta enviar la configuración al módulo (module) (si la conexión al módulo no está inhibida). Si no selecciona Aplicar
, los cambios no se enviarán al controlador (controller).Ayuda
Seleccione este botón para obtener ayuda sobre esta advertencia.
Consulte también
Entregue su opinión