Salidas del módulo (module) - 1756-HSC

El módulo (module) 1756-HSC tiene 4 salidas, aisladas en pares (0 y 1, 2 y 3). Cada salida es capaz de surtir corriente de un voltaje suministrado externamente de hasta 30 VCC. Debe conectar una fuente de alimentación externa a cada uno de los pares de salidas. Las salidas pueden surtir 1 A CC y son conducidas por el hardware. Se activan y se desactivan en menos de 50ms cuando se ha alcanzado el valor de conteo adecuado.
Control del estado ACTIVAR/DESACTIVAR salida
Cada salida del módulo (module) 1756-HSC se puede activar y desactivar a su conveniencia. La operación de la salida o salidas vinculadas a un contador se realiza de forma independiente desde los escán del controlador (controller).
Por ejemplo, un módulo (module) 1756-HSC se puede programar para que active una salida cuando el valor de conteo llegue a 2000 y que mantenga la salida activada durante 3000 conteos. En este caso, el valor de Activar se debe programar para 2000 conteos y el valor de Desactivar para 5000 conteos.
1756hscoutput1
IMPORTANTE: en el funcionamiento del contador del encoder X1 y del encoder X4 los valores se especifican en conteos (0-16 millones). En la operación de medición de régimen, los valores se especifican en frecuencias (500KHz como máximo).
Pueden usarse hasta dos ventanas Activar-Desactivar para cada salida.
Estas ventanas se pueden superponer como parte de una operación de avance del flanco ascendente. En este caso, las condiciones de la salida mantienen la condición Activar de cada ventana.
1756hscoutput2
Anulación manual de salidas
Las salidas se pueden activar o desactivar por medio de una aplicación lógica de escalera.
Asignación de salidas a contadores
Definiendo los datos de configuración, puede asignar las salidas del módulo (module) a cualquiera de los diversos contadores. Puede asignar hasta 2 salidas a un contador dado. Sin embargo, una salida sólo puede asignarse una vez a un contador; no es posible usar la misma salida con 2 contadores diferentes.
Funcionamiento de salidas
Si se activan las salidas del módulo (module) 1756-HSC y se asignan a un contador, funcionarán al estilo Activar-Desactivar.
Por ejemplo, suponga que el módulo (module) se ha programado para activar una salida cuando se ha alcanzado un valor de conteo de 2000. Más aún, suponga que el usuario deseaba que la salida permaneciera activada durante un período de 3000 conteos y que luego se desactivara. El resultado final sería que las salidas se activarían al llegar a un conteo de 2000, permanecerían activadas durante un período de 3000 conteos adicionales y se desactivarían al llegar a 5000 conteos. Los valores de Activar y Desactivar son circulares en torno a cero.
En el modo de medición de régimen, los valores de Activar y Desactivar asociados a cada salida representan un valor de frecuencia y no un valor de conteo. El valor máximo de frecuencia que se puede introducir en un valor de Activar o Desactivar es 500KHz.
1756hscoutput3
IMPORTANTE: las ventanas ACTIVAR-DESACTIVAR del módulo (module) 1756-HSC se pueden cambiar en cualquier momento después de la inicialización del módulo.
Vincular salidas a contadores
Puede puentear cualquiera de las salidas a cualquiera de las entradas de contador en el RTB del módulo (module). De esta manera, es posible utilizar las salidas para restablecer un contador o para organizar los contadores en cascada. Si se utilizan las salidas de este modo, asegúrese de que se usan los terminales de entrada correctos para interconectar con el voltaje de salida adecuado.
Histéresis
El módulo (module) 1756-HSC contiene una histéresis fija de +/- 1 conteo, basada en el encoder. El módulo (module) funcionará a la inversa si se mueve hacia atrás en el sentido de rotación.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal