Descripción general del cuadro de diálogo Propiedades del módulo (module) - ficha Lista de escán (1756-DNB, 1788-DNBO)
Utilice esta ficha para habilitar o inhabilitar la función AutoConfig de determinados escáneres DeviceNet, así como a establecer el tamaño de asignación que se debe utilizar.
CONSEJO:
la función AutoConfig sólo está activa cuando el Modo Escáner está Inactivo y la opción AutoConfig está habilitada.
Parámetros
Modo Escáner
Muestra el modo de escáner del módulo (module), cuando está en línea. Los valores posibles son INACTIVO y MARCHA. Este campo está en blanco cuando se está fuera de línea o cuando no es posible establecer conexión con el módulo (module).
Habilitar AutoConfig
Active o desactive esta casilla de verificación para habilitar o inhabilitar la función de configuración automática. Cuando está activada, se envían al módulo (module) dos messages SetAttributeSingle: uno para establecer el Tamaño de asignación de I/O y el otro para habilitar AutoConfig. Cuando está desactivada, se envía al módulo (module) un mensaje para inhabilitar AutoConfig.
Esta casilla de verificación está inhabilitada cuando el Modo Escáner es INACTIVO.
Tamaño de asignación de I/O
Seleccione el tamaño de los mapas de memoria de entrada y salida que el escáner asignará para cada dispositivo que detecte en la red. Son valores válidos los comprendidos entre 0 y 32 bytes por nodo.
Nodos en lista de escán
Estos nodos representan los dispositivos que tiene el escáner en su lista de escán interna.
Actualizar
Seleccione este botón para actualizar esta página.
CONSEJO:
esta información no se actualiza automáticamente.
CONSEJO:
Los siguientes campos sólo se muestran cuando se abre esta ficha por medio del Asistente de creación.
Siguiente>
Seleccione este botón para ver la siguiente página del Asistente de creación.
<Atrás
Seleccione este botón para ver la página anterior del Asistente de creación.
Terminar>>
Seleccione este botón para cerrar el asistente de creación.
CONSEJO:
Estos campos sólo se muestran cuando se abre esta ficha por medio de las hojas de propiedades del módulo (module).
Estado
Muestra el estado del controlador (controller) en relación con el módulo (module).
Nombre del estado | Descripción |
En espera | Un estado transitorio que ocurre durante la desactivación |
Con fallo | No es posible comunicar con el módulo (module). Cuando el estado es Con fallo, la ficha Conexión muestra el fallo. |
Validando | Un estado transitorio que ocurre antes de establecer conexión con el módulo (module) |
Conectando | Un estado que ocurre mientras se está(n) estableciendo la(s) conexión(es) al módulo (module) |
En ejecución | El módulo (module) se está comunicando y todo está funcionando según lo esperado |
Desactivando | Las conexiones se están cerrando |
Inhibido | La conexión al módulo (module) está inhibida |
En espera | No se ha realizado todavía una conexión a este módulo (module) debido a una de las siguientes razones: su dispositivo primario todavía no estableció una conexión con el mismo su dispositivo primario está inhibido su dispositivo primario está con fallo |
Fuera de línea | No está en línea |
Entregue su opinión