Descripción general del cuadro de diálogo Propiedades del módulo (module) - ficha Diagnósticos de puerto (1756-ENET)
Use la ficha Diagnósticos de puerto para ver el estado de rendimiento de la red Ethernet. Puede:
- ver contadores de paquetes y octetos,
- ver colisiones de redes,
- ver errores de red y
- restablecer y borrar todos los contadores de estado de red.
Parámetros
El módulo (module) 1756-ENET mantiene conteos de varias funciones del protocolo Ethernet de manera que pueda examinar los conteos para tratar de diagnosticar un problema cuando la red no está rindiendo según lo esperado. Estos contadores Ethernet se pueden restablecer a cero y empezar el conteo nuevamente usando el botón Restablecer contadores.
Contadores Ethernet
Estos elementos de estado de la red permiten ver el estado de los octetos recibidos y enviados y los paquetes recibidos y enviados.
Colisiones
Estos elementos de estado de la red permiten ver las colisiones de red en base a los elementos siguientes.
- Única: el número de estructuras transmitidas satisfactoriamente que sufrieron una colisión.
- Múltiple: el número de estructuras transmitidas satisfactoriamente que han sufrido más de una colisión.
- Tarde: el número de veces que una colisión es detectada después de 512 bit-veces en la transmisión de un paquete.
- Excesivas: el número de estructuras para las que falla la transmisión debido a excesivas colisiones.
Errores
Estos elementos de estado de red permiten ver los errores de la red en base a los siguientes elementos.
- Alineación: el número de estructuras recibidas que no son un número integral de octetos en longitud.
- FCS (Secuencia de verificación de estructuras): el número de estructuras recibidas que no pasan la verificación FCS.
- Prueba SQE: el número de veces que se generó el message ERROR DE PRUEBA SQE.
- Transmisiones diferidas: conteo de transmisiones diferidas debido a que la red está ocupada.
Entregue su opinión