Descripción general del cuadro de diálogo Propiedades del módulo (module) - ficha Configuración de puerto (1756-ENET, -ENBT, -ENBF; 1788-EN2DN)

Use esta ficha para configurar direcciones IP y BOOTP para los módulos (modules) 1756-ENET, 1756-ENBT, 1756-ENBF y 1788-EN2DN. Puede:
  • establecer la dirección IP
  • establecer la máscara de subred
  • establecer la dirección de gateway
  • establecer el nombre de dominio
  • establecer las direcciones de servidor DNS primario y secundario
  • Habilitar o inhabilitar BOOTP para verificar el direccionamiento DNS.
Parámetros
A continuación, encontrará las explicaciones de cada campo de entrada de la ficha Configuración para el módulo (module) 1756-ENET. Los valores predeterminados se indican en negrita.
Dirección IP
La dirección IP identifica a cada nodo en la red IP (o sistema de redes conectadas). Cada nodo TCP/IP en una red (incluido el módulo (module) Ethernet) debe tener una dirección IP única.
Este valor tiene que coincidir con la dirección IP de la ficha General. Si el valor de la ficha General es incorrecto, el controlador (controller) no sabrá cómo llegar al módulo (module) Enet si se encuentra en una red Ethernet en lugar de un chasis local.
Si vuelve a configurar su módulo (module) Enet con una dirección IP distinta, al seleccionar el botón "Definir" podría perder la comunicación con el módulo hasta que vuelva atrás, defina la nueva dirección IP en la ficha General y descargue de nuevo en el controlador (controller).
La dirección IP tiene 32 bits de largo y tiene una sección de ID de red y una sección de ID del host. Cada red es una red Clase A, Clase B o Clase C. La clase de red determina cómo se formatea una dirección IP.
Cada nodo en la misma red física debe tener una dirección IP de la misma clase y debe tener el mismo ID de red. Cada nodo en la misma red física debe tener un ID de host diferente, lo cual proporciona una dirección IP única.
Las direcciones IP se escriben como cuatro enteros decimales (0-255) separados por puntos, donde cada entero proporciona el valor de un byte de la dirección IP.
CONSEJO: El primer octeto de la dirección IP no puede ser 127 ni un número mayor que 223. Si se introduce alguno de estos valores e intenta descargar esta configuración usando el botón Establecer, aparecerá un mensaje de error y no se enviarán los valores al módulo (module).
Por ejemplo, la dirección IP de 32 bits:
00000011 00000000 00000000 00000001 se escribe de este modo:3.0.0.1.
Se puede distinguir la clase de una dirección IP mediante el primer entero en su dirección IP de decimales con puntos, de la siguiente manera:
Rango de
primer entero
Clase
Rango de
primer entero
Clase
0 -127
A
192 - 223
C
128 -191
B
224 - 255
otro
CONSEJO: Comuníquese con el administrador de la red o con el Centro de información sobre redes para obtener una dirección IP única para asignar al módulo (module).
Máscara de subred
El direccionamiento de subred es una extensión del esquema de dirección IP que permite que un sitio use una sola ID de red para múltiples redes físicas. El encaminamiento fuera del sitio continúa dividiendo la dirección IP en una ID de red y una ID de host a través de la clase. Dentro de un sitio, la máscara de subred se usa para dividir la dirección IP en una porción de ID de red y una porción de ID de host personalizados. Este campo se establece en 0.0.0.0 como opción predeterminada.
Por ejemplo, usando Red 2, (una red de clase B) en el ejemplo anterior y añada otra red física. La selección de la siguiente máscara de subred añadiría dos bits de ID de red adicionales permitiendo cuatro redes físicas:
11111111 11111111 11000000 00000000 = 255.255.192.0
Dos bits del ID de host clase B se han usado para extender el ID de red. Cada combinación única de bits en la sección del ID de host donde los bits de máscara de subred están establecidos en 1, especifica una red física diferente.
La nueva configuración es:
1756enetex
Se ha añadido una segunda red con los hosts D y E. Gateway G2 conecta a red 2.1 con red 2.2. Los hosts D y E usarán Gateway G2 para comunicarse con los hosts que no están en red 2.2. Los hosts B y C usarán Gateway G para comunicarse con hosts que no están en red 2.1. Cuando B se está comunicando con D, G (el gateway configurado para B) encaminará los datos de B a D a través de G2.
Dirección de gateway
Un gateway conecta redes físicas individuales en un sistema de redes. Cuando un nodo necesita comunicarse con un nodo en otra red, un gateway transfiere los datos entre las dos redes. La siguiente figura muestra el gateway G conectando la red 1 con la red 2.
1756enetex2
Cuando el host B con la dirección IP 128.2.0.1 se comunica con el host C, éste sabe mediante la dirección IP de C que C está en la misma red. En un entorno Ethernet, B puede definir la dirección IP de C en una dirección MAC (mediante ARP) y comunicarse con C directamente.
Cuando el host B se comunica con el host A, éste sabe, mediante la dirección IP de A, que A está en otra red (los ID de red son diferentes). Para poder enviar datos a A, B debe tener la dirección IP del gateway que conecta las dos redes. En este ejemplo, la dirección IP del gateway en la red 2 es 128.2.0.3.
El gateway tiene dos direcciones IP (128.1.0.2 y 128.2.0.3). La primera debe ser usada por los hosts en la red 1 y la segunda debe ser usada por los hosts en la red 2. Para que se pueda utilizar, un gateway de host se debe direccionar usando un ID de red igual al propio.
Este campo se establece en 0.0.0.0 como opción predeterminada.
Nombre de dominio
Si lo desea, puede introducir la entrada DNS del módulo (module). Este campo puede quedar en blanco.
Dirección del servidor DNS primario/secundario
Esta opción de configuración permite que un servidor acepte una dirección basada en texto y realice una búsqueda en la base de datos para convertir dicha dirección en una dirección IP que pueda ser usada por la red. Si un mensaje usa una dirección de nombre de host, ésta se debe convertir de alguna manera en una dirección IP antes de que sea enviada al controlador (controller) de destino. Cuando el módulo (module) Ethernet del controlador (controller) transmisor tiene una dirección de servidor DNS configurada, entonces el servidor DNS se usa para tomar la dirección del nombre de host y convertirla en la dirección IP del módulo Ethernet de destino y el mensaje se puede enviar. Los dos campos aparecen establecidos en 0.0.0.0 como opción predeterminada.
Habilitar Bootp
BOOTP (protocolo Bootstrap) es un protocolo de bajo nivel que proporciona configuraciones a otros nodos en una red TCP/IP con plataformas DOS, Microsoft Windows, Windows NT, Windows 95, VMS y HP- UNIX. Los archivos de configuración BOOTP permiten asignar automáticamente direcciones IP al módulo (module) Ethernet. También puede obtener máscaras de subred y direcciones de gateway a través de BOOTP. BOOTP aparece habilitado como opción predeterminada.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal