Descripción general del cuadro de diálogo Propiedades del módulo (module) - ficha Estado de vínculo del canal B (1756-DHRIO)
Esta ficha permite ver el estado del canal B, los adaptadores, los contadores e información de transferencia en bloque para los módulos (modules) 1756-DHRIO.
Esta ficha permite:
- Ver el estado del vínculo remoto de E/SI/O (entrada/salida)Dispositivos que envían datos al controller o los reciben de él.
- Ver la velocidad en baudios del enlace remoto de E/Sbaud rateLa velocidad de comunicación entre dispositivos en una red. Todos los dispositivos se deben comunicar al mismo baud rate.
- ver el número de reintentos permitido
- ver información sobre el adaptador
- ver los contadores de vínculos
- ver los contadores de transferencia en bloques
- restablecer los contadores a cero
- Actualizar todos los campos con datos del módulomódulo (module)Un dispositivo, generalmente un dispositivo de I/O, que se comunica con el controlador (controller). El controlador (controller), un 1756-IB16I o un PanelView se consideran módulos (modules).CONSEJO: la descripción de los campos de esta pantalla se encuentra enDescripción general de la ficha Estado de vínculo del canal A del 1756-DHRIO.
Entregue su opinión