Configuración del contador - 1756-HSC
Use esta ficha para configurar contadores para el canal 0 y el canal 1 del módulo (module) 1756-HSC.
Parámetros
CONSEJO:
estas definiciones de parámetros son iguales para los dos canales, sólo que los valores específicos se aplican a los canales respectivos.
Modo de operación
Elija el modo que debe utilizarse para leer los impulsos entrantes en el módulo (module). Las opciones son:
- Modo Contador (predeterminado)
- Modo codificador x1
- Modo codificador x4
- Contador no utilizado
- Modo de frecuencia
El módulo (module) 1756-HSC serie B tiene modos adicionales de entre los que se puede escoger:
- Modo de régimen de período
- Modo de régimen continuo
Modo de almacenamiento
Elija el modo que se utilizará para almacenar conteos y para el comportamiento del contador. Las opciones son:
- Modo de no almacenar (predeterminado)
- Modo de almacenar y continuar
- Modo de almacenar, esperar y continuar
- Modo de almacenar y restablecer, esperar y empezar
- Modo de almacenar, restablecer y empezar
Sustitución
Introduzca el valor con el que el contador se restablecerá a 0 y empezará nuevamente el conteo. El rango de valores válidos está comprendido entre 0 (predeterminado) y 16777214.
CONSEJO:
este valor debe ser 0 cuando el modo de operación se establece en el modo de frecuencia en el módulo (module) 1756-HSC serie A.
este valor debe ser 0 cuando el modo de operación se establece en el modo de período/régimen o continuo/régimen en el módulo (module) 1756-HSC serie B.
Preseleccionado
Introduzca el valor preseleccionado del canal a partir del cual el módulo (module) empieza el conteo. El rango de valores válidos está comprendido entre 0 (predeterminado) y 16777214.
IMPORTANTE:
este valor no puede ser superior al valor de uso y reuso.
CONSEJO:
este valor debe ser 0 cuando el modo de operación se establece en el modo de período/régimen o continuo/régimen en el módulo (module) 1756-HSC serie B.
Escala
Introducir el valor en el cual medir períodos múltiplos de entrada. Esto aumenta la precisión de la medición. El valor introducido se basa en su módulo (module) y en la configuración del modo de operación.
Para el módulo (module) 1756-HSC serie A:
- El valor de escala sólo se utiliza en modo frecuencia.
- Los valores válidos están comprendidos entre 0 (predeterminado) y 2000 ms, en múltiplos de 10 ms.
- Este valor debe establecerse en 0 cuando el modo de operación no se establece en modo frecuencia.
Para el módulo (module) 1756-HSC serie B:
- Si el modo de operación se establece en modo contador, modo codificador x1, modo codificador m4 y modo frecuencia, introduzca un valor entre 0 (predeterminado) y 2000 ms, en múltiplos de 10 ms.
- Si el modo de operación se establece en modo período/régimen o continuo/régimen, introduzca 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 o 256.
- Si el modo de operación se establece en contador no utilizado, este valor debe ser 0.
Usar filtro A
Active esta casilla para especificar que el canal utiliza el filtro A.
Usar filtro B
Active esta casilla para especificar que el canal utiliza el filtro B.
Usar filtro Z
Active esta casilla para especificar que el canal utiliza el filtro Z.
Invertir valor Z
Active esta casilla para invertir el impulso Z, que se utiliza cuando se almacena el conteo. Esta casilla sólo se activa cuando se selecciona un modo de almacenamiento.
Aceptar
Seleccione este botón para aceptar las ediciones efectuadas en las fichas y cerrar el diálogo.
Cancelar
Seleccione este botón para cancelar las ediciones efectuadas en las fichas y cerrar el diálogo.
Aplicar
Seleccione este botón para aplicar las ediciones efectuadas en las fichas y continuar la edición.
Si:
- está en línea en el modo Programa (program), Programa remoto o Ejecución remota,
- Este controlador es el controlador propietario ycontrolador (controller)Un dispositivo que controla elementos de procesos o máquinas (por ejemplo, un panel de relé o un controlador (controller) programable).
- Cambió la configuración del módulo (module) en el software,
A continuación, cuando seleccione
Aplicar
o Aceptar
, la información se enviará automáticamente al controlador (controller). El controlador (controller) intenta enviar la configuración al módulo (module) (si la conexión al módulo no está inhibida). Si no selecciona Aplicar
, los cambios no se enviarán al controlador (controller).Ayuda
Seleccione este botón para obtener ayuda sobre esta advertencia.
Entregue su opinión