Configurar la dirección IP y los valores de BOOTP (1756-ENET, 1794-AENT/A)

  1. Para configurar la dirección IP, los valores de BOOTP/DHCP, la velocidad de puerto y el parámetro de dúplex:
    1. Establezca una conexión en línea con el controlador (controller).
    2. En el
      Organizador de controlador (controller)
      , haga clic con el botón derecho del mouse en el módulo (module) y seleccione
      Propiedades
      .
    3. Seleccione la ficha
      Configuración de puerto
      .
    4. En el cuadro Dirección IP, introduzca la dirección IP del módulo en la red.
      dirección
      Un término PLC-5/SLC. Las direcciones de archivo, elemento y bit (por ejemplo, N:7/0) ya no existen en ControlLogix. En su lugar, se asignan la memoria y los nombres usando tags.
      Este valor tiene que coincidir con la dirección IP introducida en la ficha
      General
      . Si este valor es incorrecto en la ficha
      General
      y el módulo (module) Ethernet se encuentra en la red en vez de en el chasis local, el controlador (controller) no sabrá cómo llegar al módulo.
      Si reconfigura el módulo (module) Ethernet con una dirección IP diferente, puede perder la comunicación con el módulo al hacer clic en el botón
      Establecer
      . Para corregir este problema, debe volver a la ficha
      General
      , definir la nueva dirección IP y descargar de nuevo el controlador (controller).
    5. En
      Máscara de subred
      , introduzca la máscara de subred apropiada del módulo.
      máscara de subred
      El direccionamiento de subred es una extensión del esquema de dirección IP que permite que un sitio use una sola ID de red para múltiples redes físicas. El encaminamiento fuera del sitio continúa dividiendo la dirección IP en una ID de red y una ID de host a través de la clase. Dentro de un sitio, la máscara de subred se usa para dividir la dirección IP en una porción de ID de red y una porción de ID de host personalizados. Este campo se establece en 0.0.0.0 como opción predeterminada.
      Por ejemplo, utilice la red 2, una red de clase B, y agregue otra red física. Con la selección de la siguiente máscara de subred, se agregan dos bits de ID de red adicionales, lo que permite cuatro redes físicas:
      11111111 11111111 11000000 00000000 = 255.255.192.0
      Dos bits del ID de host clase B se han usado para extender el ID de red. Cada combinación única de bits en la sección del ID de host donde los bits de máscara de subred están establecidos en 1, especifica una red física diferente. La nueva configuración es:
      1756enetex
      Se ha añadido una segunda red con los hosts D y E. Gateway G2 conecta a red 2.1 con red 2.2. Los hosts D y E usarán Gateway G2 para comunicarse con los hosts que no están en red 2.2. Los hosts B y C usarán Gateway G para comunicarse con hosts que no están en red 2.1. Cuando B se está comunicando con D, G (el gateway configurado para B) encaminará los datos de B a D a través de G2.
    6. En
      Dirección
      de
      FactoryTalk Linx Gateway
      , introduzca la dirección apropiada del módulo.
      dirección
      Un término PLC-5/SLC. Las direcciones de archivo, elemento y bit (por ejemplo, N:7/0) ya no existen en ControlLogix. En su lugar, se asignan la memoria y los nombres usando tags.
    7. En el
      Nombre de dominio
      , introduzca el nombre de dominio apropiado.
      nombre de dominio
      El nombre de dominio puede tener el siguiente formato:
      • a.b.c.d
      • a.b.c
      • a.b
      • a
      donde a, b, c y d solo pueden contener letras, dígitos y guiones. El número total de caracteres, incluyendo “.”, debe ser 48 o menos. Si introduce un nombre no válido, el software no lo aceptará y aparecerá un message de error.
      Las partes del nombre de dominio pueden ser todas numéricas excepto la última. Podría tener, por ejemplo, lo siguiente:
      • xyz.xxx.yyy.com
      • 123.xxx.yyy.com
      • 123.123.123.com
      • 123.123.com
      pero NO:
      • 123.123.123.123 (no válido)
    8. En el
      Nombre de host
      , introduzca el nombre de host apropiado.
    9. Introduzca la dirección del servidor DNS primario del módulo.
      dirección del servidor DNS primario/secundario
      Esta opción de configuración permite que un servidor acepte una dirección basada en texto y realice una búsqueda en la base de datos para convertir dicha dirección en una dirección IP que pueda ser usada por la red. Si un mensaje usa una dirección de nombre de host, ésta se debe convertir de alguna manera en una dirección IP antes de que sea enviada al controlador (controller) de destino. Cuando el controller tiene una dirección de servidor DNS configurada, el servidor DNS se usa para tomar la dirección del nombre de host y convertirla en la dirección IP del module de destino y el message se puede enviar. Los dos campos aparecen establecidos en 0.0.0.0 como opción predeterminada.
      Cada octeto de la dirección IP debe estar dentro del rango de 0 a 255. El primer octeto no puede ser 127 ni mayor que 223.
    10. Introduzca la dirección del servidor DNS secundario del módulo.
      dirección del servidor DNS primario/secundario
      Esta opción de configuración permite que un servidor acepte una dirección basada en texto y realice una búsqueda en la base de datos para convertir dicha dirección en una dirección IP que pueda ser usada por la red. Si un mensaje usa una dirección de nombre de host, ésta se debe convertir de alguna manera en una dirección IP antes de que sea enviada al controlador (controller) de destino. Cuando el controller tiene una dirección de servidor DNS configurada, el servidor DNS se usa para tomar la dirección del nombre de host y convertirla en la dirección IP del module de destino y el message se puede enviar. Los dos campos aparecen establecidos en 0.0.0.0 como opción predeterminada.
      Cada octeto de la dirección IP debe estar dentro del rango de 0 a 255. El primer octeto no puede ser 127 ni mayor que 223.
  2. Desmarque la casilla de verificación
    Habilitar Bootp
    para desactivar BOOTP a fin de configurar el módulo (module) manualmente.
    Cuando BOOTP está habilitado, el módulo (module) obtiene su configuración dinámicamente desde un servidor BOOTP en la red e ignora las direcciones que se puedan haber configurado aquí. Esta opción está seleccionada de manera predeterminada.
  3. Seleccione
    Establecer
    para definir direcciones IP, el nombre de dominio y los cambios de estado BOOTP cuando esté en línea. Para volver a leer las direcciones IP, el nombre de dominio y el estado Bootp desde el módulo (module) cuando esté en línea, haga clic en
    Actualizar
    .
    CONSEJO: Si el botón
    Aplicar
    está habilitado debido a un cambio en una de las otras fichas del módulo (module), las ediciones de configuración hechas en esta ficha NO se enviarán al módulo al hacer clic en
    Aplicar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal