Configurar el módulo 1756-IR6I en modo de punto flotante
Para configurar el 1756-IR6I en el modo de punto flotante:
- Seleccione el botón de canal para configurar el canal que desee.
- Introduzca los valores de escala apropiados para:
- Señal baja
- Ingeniería bajo
- Señal alta
- Ingeniería alta
- Seleccione las flechas hacia arriba y hacia abajo en el cuadroRTSpara introducir el período demuestreo en tiempo real.
- Seleccione el botón de escala de temperatura deseado.
- Seleccione la flecha hacia abajo para seleccionar el rango operativo de entrada que desee.
- Seleccione la flecha hacia abajo para seleccionar un sensor.
- Introduzca el valor de offset apropiado para la polarización de calibración.
- Seleccione la flecha hacia abajo en el cuadroFiltro de atenuaciónpara seleccionar la frecuencia de filtro que desee.
- Seleccione las flechas hacia arriba y hacia abajo en el cuadroFiltro digitalpara seleccionar la constante de tiempo de filtro que desee.
- Seleccione las flechas hacia arriba y hacia abajo en el cuadroOffset de cobrede 10 Ohm para seleccionar un valor con el fin de añadir compensación para la entrada de cobre.
- SeleccioneAceptarpara guardar los cambios y cerrar el diálogo.
Entregue su opinión