Configurar los modules 1756-IF6I e -IF6CIS en modo de enteros

Use este procedimiento para configurar los módulos 1756-IF6I e 1756-IF6CIS en el modo de enteros:
  1. Seleccione el botón de canal para seleccionar el canal que desee configurar.
  2. Seleccione la flecha hacia abajo en el cuadro
    Rango de entrada
    para seleccionar el ángulo operativo de entrada que desee.
  3. Seleccione la flecha hacia abajo en el cuadro
    Filtro de atenuación
    para seleccionar la frecuencia de filtro que desee.
  4. Seleccione las flechas hacia arriba/hacia abajo en el cuadro
    RTS
    para introducir el período de muestreo en tiempo real en milisegundos.
  5. Seleccione
    Aceptar
    para guardar los cambios y cerrar el diálogo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal