Configurar el módulo 1756-IF4FXOF2F en modo de punto flotante
Cree una configuración de nivel de canal específica para la aplicación.
Para configurar el 1756-IF4FXOF2F en el modo Punto flotante:
- En elOrganizador de controlador (controller), haga clic con el botón derecho del mouse en el módulo (module) y seleccionePropiedades.
- En el diálogoPropiedades de módulo (module), haga clic en la fichaConfiguración.
- Seleccione el botónCanalpara seleccionar el canal que desee configurar.
- Introduzca los valores de escala apropiados para:
- Señal baja
- Ingeniería bajo
- Señal alta
- Ingeniería alta
- En el cuadroRango de entrada, seleccione el rango operativo de entrada.
- En el cuadroFiltro digital, seleccione la constante de tiempo de filtro que desee, en milisegundos.
- En el cuadroRTS, introduzca el período Muestreo en tiempo real en milisegundos.
- SeleccioneAplicarpara guardar los cambios y continuar editando, o seleccioneAceptarpara aceptar los cambios y cerrar el diálogo.
Entregue su opinión